Schmalz

Vacuüm slangheffer JumboSprint

Voor compacte werkstukken tot een gewicht van 300 kg

De JumboSprint is voorzien van een boogvormige bedieningshendel die helemaal rond de unit loopt. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om het geheel optimaal rond compacte goederen zoals zakken of balen rubber te positioneren. De last wordt opgetild door de handgreep omhoog te trekken en neergelaten door de handgreep omlaag te drukken.

Nu configureren

Boogvormige greep voor optimale krachtoverbrenging en geleiding van het apparaat

Modulair ontwerp en uitgebreid grijper- en toebehorenprogramma voor het implementeren van individuele eisen

Verhoogt de motivatie van werknemers en minimaliseert werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen

Optionele rotatie-eenheid voor het continu roteren en nauwkeurig positioneren van werkstukken tot 200 kg

Handling door slechts één persoon

Samen voor meer duurzaamheid - met Jumbo's in actie.

Onze innovatieve vacuümtechniek combineert duurzaamheid met economisch succes. Dankzij de intelligente optimalisatie van de grijpersystemen kunt u met de nieuwe Eco-functie tot 90% op uw deblokkeringselement besparen, afhankelijk van de applicatie. Dit levert niet alleen een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het milieu, maar verbetert ook uw ROI aanzienlijk.

Kom nu meer te weten en ontdek nieuwe manieren om uw vacuüm slangheffer naar een hoger niveau te tillen.

Klik hier voor je duurzame Jumbo
Modulair systeem

(1) Radiografische SRC-afstandsbediening voor vacuümgenerator (optioneel)

(2) Filter - zonder gereedschap te verwisselen

(3) Boogvormige bedieningshendel voor het heffen, laten zakken en loslaten van de last

(4) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat de last is bevestigd

(5) Snelwisseladapter voor vacuümgrijpers (optioneel)

(6) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat de last is bevestigd

Modulaire elementen
Technische gegevens

De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.

De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.

Type

Werkstukformaat* min. [mm]

Werkstukformaat* max. [mm]

Bedieningshendel lengte L [mm]

Max. hijssnelheid [m/min]

Max. hijsslag Z [mm]

Hoogte H** [mm]

JumboErgo

300x200

4.000x2.000

350-1.000

60

1.700

2.850

 

300x200

4.000x2.000

350-1.000

60

2.100

3.400

JumboSprint

300x200

3.000x1.000

155-500

60

1.700

2.850

 

300x200

3.000x1.000

155-500

60

2.100

3.400

Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Hijscapaciteit

Jumbo-type

Max. tilvermogen [kg]

Ø Hefslang

 

Horizontaal

90° zwenken

D [mm]

Ergo/Sprint 35

35

-

120

Ergo/Sprint 45

45

30

140

Ergo/Sprint 65

65

50

160

Ergo/Sprint 85

85

70

178

Ergo/Sprint 110

110

90

203

Ergo/Sprint 140

140

120

230

Ergo/Sprint 200

200

-

250

Ergo/Sprint 300

300

-

305

Industriesegmenten
  • •Universeel

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.

Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!

Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Direct naar de afschrijvingsberekening

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.