Schmalz

Tubes de levage par le vide JumboSprint

Pour les charges compactes pesant jusqu'à 300 kg

Le JumboSprint dispose d'une poignée étrier circulaire. Il peut ainsi se positionner de manière optimale sur les pièces compactes telles que sacs ou balles de caoutchouc. Il suffit de relever le guidon pour lever la charge et de l'amener vers le bas pour baisser la charge.

Configurer maintenant

Unité de contrôle arrondie qui optimise la répartition des efforts et le guidage de l'appareil

Conception modulaire et vaste programme de préhenseurs et d'accessoires pour répondre aux besoins individuels.

Augmente la motivation et la productivité des employés en réduisant les troubles musculo-squelettiques liés au travail.

Rotation sans fin de pièces pesant jusqu'à 200 kg et dépose précise grâce à l'unité tournante en option

Manipulation par une seule personne

Ensemble pour une plus grande durabilité - avec les Jumbos en action.

Notre technologie du vide unique allie durabilité et réussite économique. Grâce à l'optimisation intelligente du système, vous pouvez conserver jusqu'à 90 % de votre consommation d'énergie avec la nouvelle fonction Eco, selon l'application. Cela contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration de votre retour sur investissement.

Renseignez-vous dès maintenant et découvrez de nouvelles façons de lever votre système de levage de tubes de vide par vide.

Cliquez ici pour votre Jumbo durable
Système modulaire

(1) Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)

(2) Filtre, changement rapide sans outils

(3) Poginée étrier pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge

(4) Réglage de la hauteur de Suspension sans charge

(5) Systeme de changement rapide de la ventouse (en Option)

(6) Réglage de la hauteur de Suspension avec charge

Eléments modulaires
Données techniques

Grâce à ses constructions modulaires, les tubes de levage par le vide JumboErgo et JumboSprint peuvent être adaptés individuellement à chaque application. Les données techniques des appareils dépendent de la configuration et de la ventouse choisis.

Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.

Type Format de pièce*
Min [mm]
Format de pièce*
Max [mm]
Longueur du
guidon L [mm]
Vitesse de levage
max. [m/min]
Hauteur de levage
max. Z [mm]
Hauteur
H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Est valable pour une charge de 140 kg : Hauteur de levage Z + 160 mm, Hauteur H + 250 mm
*Dépend également de la ventouse choisie
**La hauteur de ventouse n’est pas inclue (Hauteur totale = H + Hauteur de la ventouse)

Charges

Jumbo type Charge [kg] Tube de levage
  Horizontal Basculer à 90°  Ø D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305
Secteurs
  • Usage général

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier