Schmalz

Sollevatori tubo a vuoto JumboSprint

Per pezzi compatti fino a 300 kg

Il JumboSprint dispone di un‘impugnatura a staffa continua che ne consente la posa ottimale su carichi compatti, come ad es. sacchi o balle di gomma. Alzando la staffa i carichi vengono sollevati e premendola verso il basso vengono nuovamente abbassati.

Configura ora

Impugnatura di comando circolare per la trasmissione della forma e la guida ottimale del dispositivo

L'ampia gamma modulare di pinze di presa e di accessori permette di soddisfare tutti i tipi di esigenze specifiche

Aumento della motivazione dei dipendenti e riduzione delle patologie di natura osseo-muscolare legate al lavoro

Rotazione continua di pezzi fino a 200 kg e posizionamento accurato grazie all'unità di rotazione opzionale

Manipolazione da parte di una sola persona

Insieme per una maggiore sostenibilità - con i Jumbo in azione.

La nostra innovativa tecnologia del vuoto combina sostenibilità e successo economico. Grazie all'ottimizzazione intelligente del sistema, con la nuova funzione Eco è possibile risparmiare fino al 90% del consumo energetico, a seconda dell'applicazione. Questo non solo offre un prezioso contributo alla tutela dell'ambiente, ma migliora anche in modo significativo il vostro ROI.

Per saperne di più e scoprire nuovi modi per sollevare il vostro sollevatore tubo a vuoto al livello successivo.

Clicca qui per il tuo Jumbo sostenibile
Sistema modulare

(1) Telecomando radio SRC per generatore di Vuoto (opzionale)

(2) Filtro, sostituzione senza attrezzi

(3) Impugnatura a staffa per sollevamento, abbassamento e sgancio del carico

(4) Impostazione dell´altezza di oscillazione senza carico

(5) Adattatore per cambio rapido per ventose (opzionale)

(6) Impostazione dell´altezza di oscillazione con carico

Elementi modulari
Dati tecnici

I sollevatori di tubo a vuoto JumboErgo e JumboSprint possono essere configurati individualmente per qualsiasi tipo di applicazione, grazie al loro sistema modulare. I dati tecnici del sistema dipendono dalla configurazione scelta ed particolarmente dalla ventosa selezionata.

La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.

Tipo

Formato pezzo*
Min [mm]

Formato pezzo*
Max [mm]

Lunghezza maniglia
di comando L [mm]

Max. velocità di
sollevamento [m/min]

Max. altezza di
sollevamento Z [mm]

Altezza
H** [mm]

JumboErgo

300x200

4.000x2.000

350-1.000

60

1.700

2.850

 

300x200

4.000x2.000

350-1.000

60

2.100

3.400

JumboSprint

300x200

3.000x1.000

155-500

60

1.700

2.850

 

300x200

3.000x1.000

155-500

60

2.100

3.400

Per una capacità di carico di 140 kg è: altezza Z + 160 mm, altezza H + 250 mm
*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)

Carichi

Tipo Jumbo

Carico [kg]

Tubo di sollevamento Ø

 

Orizzontale

Girevole di 90° 

D [mm]

Ergo/Sprint 35

35

-

120

Ergo/Sprint 45

45

30

140

Ergo/Sprint 65

65

50

160

Ergo/Sprint 85

85

70

178

Ergo/Sprint 110

110

90

203

Ergo/Sprint 140

140

120

230

Ergo/Sprint 200

200

-

250

Ergo/Sprint 300

300

-

305

Industrie
  • •Universale

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.