Schmalz

JumboSprint tyhjiöputken nostin

Kompaktit työkappaleet max. 300 kg

JumboSprintissä on jousenmuotoinen ohjainkahva, joka yltää koko laitteen ympäri. Tämä mahdollistaa käyttäjän sijoittaa se optimaalisesti kompakteille tavaroille, kuten pusseille ja muovisangoille. Kuormaa nostetaan vetämällä kahvan vivusta ja lasketaan painamalla sitä alas.

Määritä nyt

Monipuolinen jousikahva optimaaliseen voimansiirtoon ja laitteen ohjaamiseen

Yksilöllisten vaatimusten toteuttaminen moduulirakenteen ja laajan valikoiman tarttujia ja lisävarusteita avulla

Lisätä työntekijöiden motivaatiota ja minimoida työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

Kierrä työkappaleita enintään 200 kg: iin asti ja aseta ne alas tarkalleen valinnaisella pyörivällä yksiköllä

Käsittely vain yhden henkilön toimesta

Yhdessä kestävämpään kehitykseen - Jumbot toiminnassa.

Innovatiivista alipainetegnologiaamme yhdistyvät kestävyys ja taloudellinen menestys. Älykäs järjestelmäoptimoinnin ansiosta voit säästää jopa 90 % energiankulutuksesta uuden Eco-toiminnon avulla sovelluksesta riippuen. Tämä ei ole vain arvokas panos ympäristönsuojeluun, vaan se myös parantaa merkittävästi kannattavuuttasi.

Lue lisää nyt ja löydä uusia tapoja nostaa tyhjiönostin uudelle tasolle.

Napsauta tästä kestävän Jumbon tilausta varten
Modulaarinen järjestelmä

(1) Radiokauko-ohjain SRC alipainepuhallinta varten (optio)

(2) Suodatin - vaihdettavissa ilman työkaluja

(3) Kaareva ohjauskahva taakan nostamiseen, laskemiseen ja irrottamiseen

(4) Ripustuskorkeus säädettävissä ilman taakkaa

(5) Pikavaihtoadapteri alipainetarraimille (optio)

(6) Ripustuskorkeus säädettävissä taakka kiinnitettynä

Modulaariset elementit
Tekniset tiedot

JumboErgo ja JumboSprint voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.

Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.

Tyyppi Työkappaleen muoto* Min [mm] Työkappaleen muoto* Max [mm] Ohjainkahva pituus L [mm] Max. nostonopeus [m/min] Max. nostoliike Z [mm] Korkeus H** [mm]
JumboErgo 300x200 4 000x2 000 350-1.000 60 1 700 2 850
  300x200 4 000x2 000 350-1.000 60 2 100 3 400
JumboSprint 300x200 3 000x1 000 155-500 60 1 700 2 850
  300x200 3 000x1 000 155-500 60 2 100 3 400

Max. kuorma 140 kg ja suuremmille: nostoliike Z +160 mm, korkeus H +250 mm
*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)

Nostokapasiteetit

Jumbo-nostimen tyyppi Maks. nostokapasiteetti [kg] Nostoletkun Ø
  Vaakasuora 90°:n kääntö D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305
Toimialat
  • •Yleiskäyttö

Videot

Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.

Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.

Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!

Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Suoraan kuoletuslaskelmaan

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin