Nostinjärjestelmät
Schmalzin alumiiniset kattonosturijärjestelmät tarjoavat vaikuttavan kitkatonta käyttöä. Edullinen painon ja kuorman suhde varmistaa, että myös raskaat työkappaleet käsitellään vaivatta. Kuormien tasainen jakautuminen kaikille tukirullille estää kuljetusvaunun kallistumisen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa nostinjärjestelmän kiinnityksen mihin tahansa teräsrakenteeseen tai muuhun päällirakenteeseen.
Äärimmäisen herkät liikkeet ja alhainen liikkuva massa mahdollistavat ergonomisen työskentelyn
Suuri kappalemääräinen kapasiteetti suuren liikenopeuden ja helpon paikoituksen ansiosta
Yksilöllisten vaatimusten kustannustehokas toteutus
Korkea turvallisuustaso riippumattoman FEM-menetelmällä tehdyn suunnittelun ansiosta
Suunniteltu uusimpien vaatimusten mukaisesti (DIN EN 13001)
Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen myöntämä laatumerkki
Schmalzin alipainenostimet ja nosturijärjestelmät keventävät selän sekä tuki- ja liikuntaelinten taakkaa niin kevyitä kuin painaviakin taakkoja nostettaessa. Laitteet vähentävät rasitusta ja auttavat tekemään työympäristöstä ergonomisen. Tämän vahvistaa riippumattoman saksalaisen Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen (AGR) myöntämä laatumerkki.

Design

- (1) Kuljetusperävaunu, nosturipalkin ja nostimen kytkentä
- (2) Nosturipalkki on valmistettu alumiiniprofiilista
- (3) Ketjunostin
- (4) Energian toimitus, vedä viiva tai johdinlinja
- (5) Nosturi kiitotie valmistettu alumiiniprofiilista, kevyt ja kestävä, oma paino alkaen 3 kg/m
- (6) Modulaarinen kattojousitusjärjestelmä, optimaalinen yhteys olemassa oleviin rakennuksiin
Modulaariset elementit
.jpg)
Kevyt ja vankka alumiinikappale
Paino optimoitu esiin työntyvälle osalle ontolla kammion geometrialla (paino alk. 3 kg/m)
Sisäverkko vahvistaa pystysuuntaista tukea
Materiaali: Alumiini luonnollisesti anodisoitu (EN AW 60 63 T66)
Viisi kappalekokoa kuormilla, jotka ovat max. 1 200 kg
Kappalepituudet 8 000 mm asti voidaan pidentää tarpeen mukaan kiskoliitäntää käyttämällä
Pyrstöliitos säädettävien päätypysäyttimien jälkiasennukseen
Vaakasuorat urat lisätarvikkeiden yhdistämiseen
.jpg)
Päätylevy
Kappaleiden helppo sulkeminen
Suojaa lialta
.jpg)
Vahvikeosio
Kasvattaa aluetta ja ripustusetäisyyttä jopa 50%, samalla kun se säilyttää saman maksimikuorman
Lisää nostinjärjestelmille asennettua maksimikuormaa
.jpg)
Kiskoliitäntä
Kappaleiden positiivinen ja ei-positiivinen liitäntä nosturin rataan tai siltoihin on yli 8 000 mm
Täysi kuormakapasiteetti rajapinnassa

Kuljetusvaunu optimaalisella käyntiteholla
Vakaa alumiinipainevalettu rakenne kuormille max. 1 000 kg
Vain yksi kuljetusvuanu vaaditaan nostinsillan ja nostimen liittämiseen - vähemmän osia
Kaksinkertainen kuljetusvaunu kuormille, jotka painavat max. 1 200 kg
Optimaalinen käyttöteho suurien rullien ansiosta, jotka on valmistettu laadukkaasta muovista
Vain kuusi rullaa vaimentaa ylös- ja alaspäin kohdistuvat voimat
Optimoitu matalalle kattokorkeudelle kompaktin kokonsa ansiosta
Epäkeskeiset painetelat teleskooppipuomien pystysuorien voimien kompensoimiseksi
.jpg)
Nostinsillan ripustuselementti
Maksimikuorma 2 000 kg
Kallistus kiinnitetty vakiona
Liitoksen helppo vaihto
90° rakenne vakionosturisillalle; 0° rakenne teleskooppikiskoille
.jpg)
Kiinteät päätypysäyttimet
Estää kuljetusvaunujen putoamisen
Positiivinen lukitus maksimiturvallisuudelle
Työkalun vapaa kiinnitys
.jpg)
Vaihtuvat päätypäysäyttimet
Nostinsillan ja nostimen kulku-uran helppo säätö
Useiden työalueiden ja kaapelivaraston rajojen määrittäminen
Voidaan kiinnittää myöhemmin
.jpg)
Iskunkestävät päätypysäyttimet
Kuljetusvaunujen varovainen pysäytys, jos se yltää päätypysäyttimeen asti, esim. dynaamisessa käytössä ja teleskooppipuomilla.

Etäisyysliittimet
Jäykistys jäykän kuorman ja nostoakselien rakentamiseen
Saatavilla kaikille kappalekokoluokille

Huoltoasema
Kuljetusvaunujen helppo vaihto, erityisesti pitkille nostinjärjestelmille ja nostinjärjestelmille, joissa on useita nostinsiltoja
Saatavilla kaikille kappalekokoluokille
Täysin joustava riippuen kappaleen koosta
.jpg)
Matalan ylätilan moduuli
Nostaa nostinsiltaa nostimen kulkuradan tasolle
Vähentää nostinjärjestelmän yleistä korkeutta matalille kattojen korkeuksille tai siirtoteille

Jousen palautus teleskooppipuomille mukaan lukien pehmusteet
Palauttaa teleskooppipuomin sen jälkeen, kun on kurottanut vaikeapääsyisille alueille
Optimaalinen työkaavio puomin itsenäisen palautuksen ansiosta
.jpg)
Turvakaapelit
Kiinnittää nostinsillat, nosturien ja nostimien kulkuradat teräskaapeleilla
.jpg)
Ripustettu, korkeussäädettävä
Yleisin ripustus
Korkeuserojen kompensointi kattorakenteessa max. 30 mm
.jpg)
Jäykkä, korkeussäädettävä
Ylöspäin kohdistuvien voimien vaimennus teleskoopeille, nostoakseleille tai manipulaattoreille
.jpg)
Jäykkä lyhyt 0°
Yleiskorkeuden lasku matalilla kattokorkeuksilla
.jpg)
Jäykkä lyhyt 90°
90° kierretty rakenne vähentää yleistä korkeutta alhaisille kattokorkeuksille
.jpg)
Ankkurilevyt betonikatoille
Erityiset tehokkaat ankkurit dynaamisen kuormituksen hyväksyntään
Vaadittu betonin laatu C20/C25, betonin paksuus min. 200 mm
.jpg)
Koukku puisille kannatinpalkeille ja laminoiduille palkeille
Turvallinen kiinnitys puisiin kannatinpalkkeihin ja laminoituihin palkkeihin
.jpg)
Laajennus max. 2 000 mm
Ripustuksen laajennus max. 2 000 mm korkeille katoille
Diagonaalinen vinotuki vaaditaan vakautukseen
.jpg)
Diagonaalinen ripustus
Liitäntä kattorakenteisiin kallistuksilla yli 8°
Diagnonaalinen vinotuki vaaditaan vakautukseen
.jpg)
Johdinlinja
Langaton virtalähde sähkölaitteille nostimessa, kuten ketjunostin tai alipainenostin
Hyötyy käytettävän katon korkeudesta, koska ei kaapelin säilytyslaitteita tai kaapelilenkkejä, jotka aiheuttava häiriöitä
Sopii nostinjärjestelmille, joissa on useita siltoja
Matala liikakuorma nostinjärjestelmässä kevyiden muovikiskojen ansiosta
Helppo kiinnitys sovitettujen ripustusten ja jousikuormitettujen liittimien ansiosta kupariliitäntöihin
.jpg)
Ajojohto
Yleisin virtalähde kaapelivaunun kautta alumiinikappaleessa
Sopivat virtakaapelit (litteät kaapelit) ja letkut (alipaine ja paineilma)
Helppo kiinnitys esiasennetun kaapelivaunun ansiosta
Tekniset tiedot
Maksimimitat: n. 8 x 30 m
Maksimikuorma: n. 1 200 kg (riippuen nosturin kannatinpalkin omasta painosta)
Pienimmän nostinprofiilin paino: vain 3,0 kg/m
Tyyppi | Korkeus [mm] | Paino [kg/m] | Max. nostokapasiteetti [kg] | Hitausmomenttialue [cm4] lx | Hitausmomenttialue [cm4] ly | Vastusmomentti [cm3] wx | Vastusmomentti [cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3.1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
SRA-105 | 105 | 5.5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
SRA-140 | 140 | 7.8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
SRA-180 | 180 | 9.2 | 800 | 457 | 1,283 | 145 | 92 |
SRA-220 | 220 | 10.7 | 1,200 | 544 | 2,281 | 207 | 109 |
SRA-80-V* | 80 | 4.1 | - | 144 | 177 | - | - |
*Vahvistuskappale sopii seuraaville: SRA-140, SRA-180 ja SRA-220
Korkean kapasiteetin kappaleet
Kuormakaaviota voidaan käyttää viitteenä kappaleen kokoa valittaessa, samalla kun huomioidaan erityinen maksimikuorma ja ripustusetäisyydet. Ilmoitetut ripustusetäisyydet perustuvat taipumaan 1:300, joka on yleinen arvo nostinjärjestelmien laskemiseen. Pienemmät taipuma-arvot, kuten 1:400, voivat olla tarpeen jossakin käyttötarkoituksessa.
Esimerkki: 200 kg:n maksimikuormalla ja etukäteen määritetyllä 5 000 mm ripustusetäisyydellä käytetään profiilia SRA-140. Maksimitaivutus on siten 17 mm (5 000 mm / 300).
Kuljetusvaunu
Tyyppi | Korkeus [mm] | Pituus [mm] | Leveys [mm] | Paino [kg] | Max. nostokapasiteetti [kg] | Max. nostokapasiteetti [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kuljetusvaunu | 125 | 240 | 55 | 1.4 | 1,000 | 1,000 |
Kaksoiskuljetusvaunu | 150 | 500 | 75 | 6.5 | 1,200 | 1,200 |
*Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta
Toimialat
- •Yleiskäyttö




.jpg)


.jpg)
.jpg)