Vinç Sistemleri
Schmalz alüminyum gezer köprü vinç sistemleri, etkileyici şekilde düşük sürtünmeyle çalışma sunar. Uygun ağırlık-yük oranı, ağır iş parçalarının bile rahatlıkla taşınmalarını sağlar. Tüm destek rulmanları üzerinde yüklerin dengeli dağıtılması transport arabalarının devrilmesini önler. Modüler dizayn, vinç sisteminin herhangi bir çelik yapı ya da başka üst yapıya takılmasını sağlar.
Olağanüstü düşük sürtünmeli çalışma ve düşük hareketli kütle sayesinde ergonomik kullanım
Yüksek çalışma hızı ve pozisyonlandırma hassasiyetiyle geçiş sürelerini kısaltma
Özel taleplere ve taşıma kapasitelerine düşük maliyetli uyarlama
FEM metoduna göre tüm taşıyıcı komponentlerin bağımsız mukavemet hesabıyla maksimum güvenlik
Tekniğin en güncel durumuna göre tasarlanmıştır (DIN EN 13001)
Aktion Gesunder Rücken e. V. tarafından onay mührü verilmiştir
Schmalz vakumlu taşıma ve vinç sistemleri, hafif ve ağır yükleri kaldırırken sırtı ve kas-iskelet sistemini destekler. Gerginliği azaltır ve iş ortamının ergonomik hale getirilmesine yardımcı olur. Bu durum bağımsız bir kurum olan Aktion Gesunder Rücken e. V.’nin (AGR) onay mührüyle onaylanmıştır.

Tasarım

- (1) Taşıma arabası, vinç köprüsü ve vinç bağlantısı
- (2) Alüminyum vinç köprüsü
- Zincirli ceraskal (3)
- Enerji beslemesi (4), hareketli kablo veya bara hattı
- (5) Alüminyum vinç pisti, hafif ve sağlam, 3 kg / m'den ağırlıklar
- (6) Modüler tavan süspansiyon sistemi, mevcut bina yapılarına optimum bağlantı
Modüler elemanlar
.jpg)
Hafif ve Dayanıklı Alüminyum Profil
- İçi boş hazne geometrisiyle ağırlığı optimize edilmiş preslenmiş profil (3 kg/m'den başlayan ağırlık)
- Güçlendirilmiş dikey destek için iç doku
- Malzeme: Doğal anotlanmış alüminyum (EN AW 60 63 T66)
- 1.200 kg'a kadar yükler için beş profil boyutu
- 8.000 mm'ye kadar profil uzunlukları gerektiğinde raylı konektörlerle uzatılabilir
- Çeşitli uç durdurucuların geriye dönük montajı için kırlangıç kuyruğu
- Aksesuarları bağlamak için yanal kanallar
.jpg)
Uç plaka
- Profillerin çekici kapatılması
- Kirden koruma
.jpg)
Güçlendirme profili
- Aynı maksimum yükü korurken aralık ve süspansiyon mesafesini %50'ye kadar artırır
- Takılan vinç sistemleri için maksimum yükü artırır
.jpg)
Raylı konektör
- 8.000 mm'den büyük vinç yolları veya köprüleri için pozitif veya pozitif olmayan profil bağlantısı
- Arayüzeyde tam yük kapasitesi

Optimum Çalışma Performansına Sahip Transport Arabası
- 1.000 kg'a kadar yükler için stabil alüminyum baskılı döküm yapı
- Vinç köprüsüne ve vince bağlamak için sadece tek transport arabası ve böylece daha az parça gereklidir
- 1.200 kg'a kadar yükler için çift transport arabası
- Yüksek performanslı plastikten yapılmış büyük rulmanlar sayesinde optimum çalışma performansı
- Yukarıya ve aşağıya doğru kuvvetler sadece altı rulmanla emilir
- Kompakt boyutu sayesinde düşük tavan yükseklikleri için optimize edilmiştir
- Teleskopik genişleticilerde dikey kuvvetleri dengelemek için eksantrik şınavlar
.jpg)
Vinç köprüsü süspansiyon elemanı
- Maksimum yük 2.000 kg
- Standart olarak döndürme tertibatı monte edilmiştir
- Kolay değiştirilebilir mafsal
- Standart vinç köprüsü için 90°; teleskopik raylar için 0° dizayn
.jpg)
Sabit uç durdurmaları
- Transport arabalarının düşmesini önler
- Maksimum güvenlik için pozitif kilitleme
- Aletsiz montaj
.jpg)
Değişken uç durdurmaları
- Vinç köprüsü ve vinç hareket yolunun kolay ayarlanması
- Çeşitli çalışma alanlarının sınırlanması ve kablo depolama aygıtı
- Sonraki aşamada monte edilebilir
.jpg)
Darbe önleyici uç durdurmaları
- Örneğin, dinamik uygulamalar ve teleskopik pergel kolları için uç durdurmalara ulaşılırsa transport arabalarının nazikçe durdurulması

Mesafe konektörleri
- Sert yük ve kaldırma aksı eki için sertleştirme
- Tüm profil boyutları için kullanılabilir

Servis istasyonu
- Özellikle uzun vinç sistemleri ve birkaç vinç köprüsüne sahip vinç sistemleri için transport arabalarının kolaylıkla değiştirilmesi
- Tüm profil boyutları için kullanılabilir
- Profil boyutuna bağlı olarak tamamen dayanıklı
.jpg)
Düşük baş yüksekliği modülü
- Vinç köprüsünü vinç çalışma yolu seviyesine yükseltir
- Vinç sistemlerinin genel yüksekliğini düşük tavan yükseklikleri veya geçiş yollarına göre düşürür

Teleskopik pergel kolu için yaylı geri dönüş sönümleme dahil
- Teleskopik pergel kollarının erişilmesi güç alanlara ulaştıktan sonra geri döndürür
- Pergel kolunun bağımsız geri dönmesi sayesinde optimum iş akışı
.jpg)
Güvenlik kabloları
- Çelik kablolarla vinç köprüleri, vinç çalışma yolları ve vinçleri daha güvenli hale getirir
.jpg)
Askıya alınmış, yüksekliği ayarlanabilir
- En yaygın süspansiyon
- 30 mm'ye kadar tavan yapısında yükseklik farklarının dengelenmesi
.jpg)
Sert, yüksekliği ayarlanabilir
- Teleskoplar, kaldırma aksları veya manipülatörler için yukarıya doğru kuvvetlerin emilmesi
.jpg)
Sert kısa 0°
- Düşük tavan yükseklikleri için genel yükseklik azaltılması
.jpg)
Sert kısa 90°
- Düşük tavan yükseklikleri için genel yüksekliği azaltmak amacıyla 90° döndürülmüş dizayn
.jpg)
Beton tavanlar için sabitleme plakaları
- Dinamik yüklemeye izin veren özel yüksek performanslı sabitleyiciler
- Gerekli beton kalitesi C20/C25, beton kalınlığı min. 200 mm
.jpg)
Ahşap kirişler ve katmanlı kirişler için kanca
- Ahşap kirişler ve katmanlı kirişlerin üzerine güvenli montaj
.jpg)
2.000 mm'ye kadar uzatma
- Yüksek tavanlar için maks. 2.000 mm'ye kadar süspansiyon uzatması
- Dengeleme için çapraz kuşak gereklidir
.jpg)
Çapraz süspansiyon
- 8° üzerinde eğime sahip tavan yapıları için bağlantı
- Dengeleme için çapraz kuşak gereklidir
.jpg)
İletken Hattı
- Zincirli vinç veya vakumlu kaldırma ünitesi gibi vinçlerde tedarik edilen elektrikli aygıtlar için kablosuz enerji kaynağı
- Karışıklığa neden olan kablo depolama aygıtları veya kablo halkaları olmadığından kullanılabilir tavan yüksekliğinden kar edin
- Birkaç köprüye sahip vinç sistemleri için ideal
- Hafif plastik raylar sayesinde vinç sisteminin düşük fazladan yüklenmesi
- Bakır kontaklar için uyarlanmış süspansiyonlar ve yaylı konektörler sayesinde kolay montaj
.jpg)
Çekilir Kablo
- Alüminyum profilde kablo arabalarıyla en yaygın enerji besleme biçimi
- Güç kabloları (düz kablolar) ve hortumlar (vakum ve basınçlı hava) için uygun
- Önceden monte edilmiş kablo arabası sayesinde kolay montaj
Teknik veri
- Maksimum boyutlar: yaklaşık 8 x 30 m
- Maksimum yük: yaklaşık 1200 kg (vinç kirişinin kendi yüksekliğine bağlı olarak)
- En küçük vinç profili yüksekliği: sadece 3.0 kg/m
| Tip | Yükseklik [mm] | Ağırlık [kg/m] | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | Alan atalet momenti [cm4] lx | Alan atalet momenti [cm4] ly | Dayanım momenti [cm3] wx | Dayanım momenti [cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-100 | 100 | 3.1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
| SRA-105 | 105 | 5.5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
| SRA-140 | 140 | 7.8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
| SRA-180 | 180 | 9.2 | 800 | 457 | 1,283 | 145 | 92 |
| SRA-220 | 220 | 10.7 | 1,200 | 544 | 2,281 | 207 | 109 |
| SRA-80-V* | 80 | 4.1 | - | 144 | 177 | - | - |
*SRA-140, SRA-180 ve SRA-220 için uygun güçlendirme profili
Profiller İçin Yüksek Yük Kapasitesi
Profil boyutunu seçerken yük diyagramı, özel maksimum yük ve süspansiyon mesafelerini dikkate alarak referans olarak kullanılabilir. Belirtilen süspansiyon mesafeleri, vinç sistemlerinin hesaplanması için genel değer olan 1:300 sapmayı esas alır. Belirli uygulamalar için 1:400 gibi daha küçük sapma değerleri gerekebilir.
Örnek: 200 kg maksimum yük ve önceden belirlenmiş 5.000 mm süspansiyon mesafesinde SRA-140 profil kullanılır. Maksimum sapma 17 mm'dir (5.000 mm / 300).
Transport Arabası
|
Tip |
Yükseklik[mm] | Uzunluk [mm] | Genişlik [mm] | Ağırlık [kg] | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] gerilimi |
Maks. kaldırma kapasitesi [kg] basıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çift transport arabası TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1.4 | 1,000 | 1,000 |
| Çift transport arabası TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6.5 | 1,200 | 1,200 |
*Teknik değişiklikler bilgi verilmeden yapılabilir
Endüstriler
- •Genel
Başarı Hikayeleri



Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.



.jpg)


.jpg)
.jpg)