Emme olleet koskaan ennen nähneet tällaista konseptia, ja olimme heti vakuuttuneita siitä, että olimme löytäneet oikean ratkaisun.∼ Jasin Zekiri, Lean Manager Eugster/Frismag AG:n Romanshornin tehtaalla.

Schmalzin tyhjiönostimet yksinkertaistavat pinoamista Eugsterissa
Eugster/Frismag AG kehittää ja valmistaa kahvinkeittimiä tunnettujen tuotemerkkien toimeksiannosta. Koska työntekijät olivat aiemmin lastanneet kahvinkeittimiä sisältävät kuormalavat tuotannon lopussa ilman teknistä tukea, sveitsiläinen yritys etsi ergonomista nostoapuvälinettä. Schmalz pystyi lopulta vakuuttamaan heidät erityisellä putkenostinversiolla.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Kodinkoneet |
---|---|
Työkappale | Kahvinkeittimet |
Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex High-Stack |
Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
2,55
metriä
Vaivaton pinoaminen
Asiakas: Eugster / Frismag AG
Eugster/Frismag AG on sveitsiläinen yritys, joka on erikoistunut kodinkoneiden kehittämiseen ja valmistukseen. Yritys valmistaa pääasiassa kahvi- ja espressokeittimiä eri tunnetuille tuotemerkeille ja myy niitä maailmanlaajuisesti. Kahvinkeittimien lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu myös muita keittiökoneita, kuten vedenkeittimiä, leivänpaahtimia ja tehosekoittimia. Eugster/Frismag AG tunnetaan korkeasta laadusta, innovatiivisesta teknologiasta ja räätälöidyistä ratkaisuista, joita se tarjoaa asiakkailleen. Yritys pitää erittäin tärkeänä kestävää tuotantoa ja ympäristöystävällisyyttä.
Haaste
Logististen prosessien analyysi osoitti, että tuotannon lopussa noin 200 pahvilaatikkoa, jotka painoivat jopa 40 kiloa, oli pinottava kuormalavoille käsin ilman apuvälineitä joka päivä. Työntekijöiden terveys on yrityksen keskeinen huolenaihe, minkä vuoksi ergonomisia työprosesseja korostetaan. Eugster/Frismag etsi ratkaisua, jolla voitaisiin vähentää työntekijöiden fyysistä rasitusta ja samalla parantaa logistiikkaprosessien tehokkuutta ja laatua. Haasteena oli päästä ylemmille riveille rasittamatta selkää kuormalavoille lastattaessa. "Jopa manuaalisen nostoapuvälineen avulla saavutetaan yleensä 1,70 metrin enimmäispinoamiskorkeus", kertoo sveitsiläisen Schmalz GmbH:n tekninen konsultti Christian Fluri. Vaikka tähän mennessä ei ole tullut valituksia, Eugster/Frismag näki tarvetta toimenpiteisiin, koska kahvinkeittimet painavat yhä enemmän. Työntekijöiden terveys on yrityksen keskeinen huolenaihe, minkä vuoksi ergonomisiin työprosesseihin kiinnitetään erityistä huomiota. Eugster/Frismag etsi ratkaisua, jolla voitaisiin vähentää työntekijöiden fyysistä rasitusta ja samalla parantaa logistiikkaprosessien tehokkuutta ja laatua.
Schmalzin ratkaisu
Huhtikuussa 2018 EMPACK-messuilla Schmalz esitteli JumboFlex High-Stackin, tyhjiöputkenostimen, jolla voidaan pinota jopa 50 kilogramman painoisia tavaroita ergonomisesti 2,55 metrin korkeuteen. Eugster/Frismag vakuuttui heti ja testasi laitetta laajasti ennen kuin siitä tuli ensimmäinen asiakas Sveitsissä, joka hankki ergonomisen tyhjiönostimen uuden version. He yhdistivät JumboFlex High-Stackin alumiiniseen siltanosturiin, joka kattaa 2 x 5,5 metrin työalueen. Eugster/Frismagin työntekijät vakuuttuivat nopeasti tyhjiönostimesta: intuitiivinen yhden käden kahva ja ylimääräinen ohjauskahva helpottavat käsittelyä ja mahdollistavat jatkuvan säädön jokaiselle käyttäjälle. Kun työntekijät olivat tottuneet laitteeseen, he eivät enää voineet kuvitella elämää ilman sitä. Painopiste ei ollut prosessin nopeuttamisessa. Pikemminkin kyse oli työntekijöiden suojelemisesta ja sairauksien välttämisestä. Tyhjiönostin optimoi prosessin merkittävästi ja paransi sekä työntekijöiden terveyttä että motivaatiota.

Eugster/Frismagilla on vaikea kuvitella pinoamistyötä ilman JumboFlex-50 High Stack -mallia.

JumboFlex High Stack mahdollistaa kahvinkeittimien ergonomisen ja turvallisen pinoamisen.

Eugster/Frismag on täysin tyytyväinen hankkeeseen.