Schmalz

La longitud y la altura del asa de manejo se diseñan individualmente para adaptarse al tamaño del envase y a la altura de la pila.

Los equipos de elevación por vacío de Schmalz simplifican el apilado en Eugster

Eugster/Frismag AG desarrolla y produce máquinas de café por encargo de marcas conocidas. Dado que hasta ahora los empleados cargaban los palets con las máquinas de café al final de la producción sin apoyo técnico, la empresa suiza buscaba un medio auxiliar de elevación ergonómico. Schmalz pudo convencerles finalmente con un diseño especial de tubo elevador.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaLogística
Pieza de trabajoMáquinas de café
Grupo de productosEquipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex High-Stack
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

2,55

metros

Apilamiento sin esfuerzo

El cliente: Eugster / Frismag AG

Eugster/Frismag AG es una empresa suiza especializada en el desarrollo y fabricación de electrodomésticos. La empresa fabrica principalmente cafeteras y cafeteras exprés para varias marcas conocidas y las vende en todo el mundo. Además de cafeteras, la gama de productos también incluye otros aparatos de cocina como hervidores, tostadoras y batidoras. Eugster/Frismag AG es conocida por la alta calidad, las tecnologías innovadoras y las soluciones a medida que ofrece a sus clientes. La empresa concede gran importancia a la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

El desafío

Un análisis de los procesos logísticos reveló que, al final de la producción, cada día había que apilar a mano en palets unas 200 cajas de cartón de hasta 40 kilos de peso, sin ningún tipo de ayuda. La salud de los empleados es una preocupación central de la empresa, por lo que se hace hincapié en la ergonomía de los procesos de trabajo. Eugster/Frismag buscaba una solución para reducir el esfuerzo físico de los empleados y mejorar al mismo tiempo la eficiencia y calidad de los procesos logísticos. El reto era llegar a las filas superiores sin forzar la espalda al cargar en los palets. "Incluso con un dispositivo manual de elevación se suele alcanzar la altura máxima de apilado de 1,70 metros", afirma Christian Fluri, técnico asesor de Schmalz GmbH en Suiza. Aunque hasta la fecha no ha habido quejas, Eugster/Frismag vio la necesidad de actuar, ya que las máquinas de café son cada vez más pesadas. La salud de los empleados es una preocupación central de la empresa, por lo que se hace hincapié en la ergonomía de los procesos de trabajo. Eugster/Frismag buscaba una solución para reducir el esfuerzo físico de los empleados y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos logísticos.

Nunca habíamos visto un concepto así y enseguida nos convencimos de que habíamos dado con la solución derecha.
∼ Jasin Zekiri, Director de Lean en la planta de Romanshorn de Eugster/Frismag AG.

Solución de Schmalz

En la feria EMPACK de abril de 2018, Schmalz presentó el JumboFlex High-Stack, un tubo elevador por vacío que puede apilar ergonómicamente mercancías de hasta 50 kilogramos a una altura de 2,55 metros. Eugster/Frismag se convenció de inmediato y probó el dispositivo exhaustivamente antes de convertirse en el primer cliente de Suiza en adquirir la nueva versión del ergonómicamente diseñado equipo de elevación por vacío. Combinaron el JumboFlex High-Stack con una grúa puente de aluminio, que cubre una superficie de trabajo de 2 x 5,5 metros. El equipo de elevación por vacío convenció rápidamente a los empleados de Eugster/Frismag: el asa intuitiva para una sola mano y un asa guía adicional facilitan el handling y permiten un ajuste continuo para cada usuario. Una vez que los empleados se acostumbraron al dispositivo, ya no podían imaginar la vida sin él. El objetivo no era acelerar el proceso. Se trataba más bien de proteger a los empleados y evitar enfermedades. El equipo de elevación por vacío optimizó considerablemente el proceso y mejoró tanto la salud como la motivación de los empleados.

En Eugster/Frismag, es difícil imaginar el trabajo de apilamiento sin la JumboFlex-50 High Stack.

En Eugster/Frismag, es difícil imaginar el trabajo de apilamiento sin la JumboFlex-50 High Stack.

JumboFlex High Stack permite apilar las cafeteras ergonómicamente y de forma segura.

JumboFlex High Stack permite apilar las cafeteras ergonómicamente y de forma segura.

Eugster/Frismag está plenamente satisfecho con el proyecto.

Eugster/Frismag está plenamente satisfecho con el proyecto.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Diseño ergonómico del trabajoTransportar y apilar mercancías ergonómicamente
Salud de los empleadosPrevenir enfermedades mejorando los procesos de trabajo ergonómicos
Optimización de procesosAumento de la eficiencia de los procesos

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select