Schmalz

작업자 손잡이의 길이와 높이는 포장 크기와 적재 높이에 맞게 개별적으로 설계됩니다.

슈말츠 진공 리프터, 유그스터의 적재 작업을 간소화합니다.

Eugster/Frismag AG는 유명 브랜드를 위해 커피 머신을 개발하고 생산합니다. 이전에는 직원들이 생산이 끝난 후 기계적 장치나 도구의 도움 없이 수작업으로 커피 머신을 팔레트에 올려놓았습니다. 이런 작업 방식은 인체에 무리를 주거나 부상을 초래할 수 있기 때문에 Eugster/Frismag AG는 보다 안전하고 효율적인 작업을 도와주는 인체공학적인 리프팅 보조 장치를 찾고 있었습니다. 이 과정에서 슈말츠는 특수 진공 튜브 리프터 솔루션을 제안하였고, 결국에는 공정에 도입하게 되었습니다.

성공 사례의 특징

산업물류
공작물커피 머신
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스 하이스택
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

2.55

미터

손쉬운 스태킹

고객: 유그스터 / 프리즈매그 AG

유스터/프리스마그는 가전제품 개발 및 제조를 전문으로 하는 스위스 회사입니다. 이 회사는 주로 다양한 유명 브랜드의 커피 및 에스프레소 머신을 생산하여 전 세계에 판매하고 있습니다. 커피 머신 외에도 주전자, 토스터기, 블렌더 등 다양한 주방 가전제품을 생산하고 있습니다. 유스터/프리매그는 고품질의 혁신적인 기술과 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 것으로 유명합니다. 이 회사는 지속 가능한 생산과 환경 친화성을 매우 중요하게 생각합니다.

도전 과제

생산 공정 분석 결과, 매일 약 200개의 최대 40kg 무게의 종이박스를 별도의 보조 장비 없이 수작업으로 팔레트에 쌓아야 한다는 사실이 밝혀졌습니다. 직원의 건강은 회사의 핵심 관심사이기 때문에 인체공학적 작업 프로세스에 중점을 두고 있습니다. Eugster/Frismag AG는 직원들의 신체적 부담을 줄이는 동시에 물류 프로세스의 효율성과 품질을 개선할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 팔레트 적재 시 허리에 부담을 주지 않고 상단까지 쌓아올리는 것이 과제였습니다. “수동 리프팅 보조 장치로도 보통 최대 적재 높이인 1.7미터까지가 한계입니다.”라고 스위스 Schmalz GmbH의 기술 컨설턴트인 크리스티안 플루리가 설명했습니다. 현재까지 불만 사항은 없었지만, 커피머신이 점점 더 무거워짐에 따라 Eugster/Frismag AG는 작업자를 보호하는 조치가 필요하다고 생각했습니다.

이전에는 이런 컨셉을 본 적이 없었고, 우리는 적합한 솔루션을 찾았다는 확신을 가졌습니다.
∼ 유그스터/프리스마그 AG의 로만손 공장의 린 관리자, Jasin Zekiri.

슈말츠의 솔루션

슈말츠는 2018년 4월 EMPACK 전시회에서 최대 50kg의 제품을 2.55m 높이까지 인체공학적으로 쌓을 수 있는 진공 튜브 리프터인 점보플렉스 하이스택(JumboFlex High-Stack)을 선보였습니다. 유그스터/프리스매그는 즉시 확신을 갖고 광범위한 테스트를 거쳐 인체공학적으로 설계된 이 새로운 버전의 진공 리프터를 구매한 스위스 최초의 고객이 되었습니다. 그들은 JumboFlex 하이스택을 알루미늄 오버헤드 크레인과 결합하여 2 x 5.5미터의 작업 공간을 커버했습니다. 직관적인 한손 핸들과 추가 가이드 핸들이 있어 취급이 간편하고 모든 사용자가 지속적으로 조정할 수 있는 진공 리프터에 Eugster/Frismag의 직원들은 금세 마음을 빼앗겼습니다. 직원들은 이 장비에 익숙해지자 더 이상 이 장비가 없는 생활은 상상할 수 없었습니다. 프로세스 속도를 높이는 데 중점을 두지 않았습니다. 그보다는 직원들을 보호하고 질병을 예방하는 데 중점을 두었습니다. 진공 리프터는 공정을 크게 최적화하고 직원들의 건강과 동기 부여를 모두 개선했습니다.

Eugster/Frismag의 작업장에서 점보플렉스 50 하이스택이 없는 작업은 상상하기 어렵습니다.

Eugster/Frismag의 작업장에서 점보플렉스 50 하이스택이 없는 작업은 상상하기 어렵습니다.

점보플렉스 하이스택을 사용하면 커피 머신을 인체공학적으로 안전하게 쌓을 수 있습니다.

점보플렉스 하이스택을 사용하면 커피 머신을 인체공학적으로 안전하게 쌓을 수 있습니다.

Eugster/Frismag는 이 프로젝트에 완전히 만족하고 있습니다.

Eugster/Frismag는 이 프로젝트에 완전히 만족하고 있습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학적 작업 설계인체공학적인 물품 운반 및 적재
직원 건강인체공학적 업무 프로세스 개선을 통해 근골격계질환 예방
공정 최적화공정 효율성 향상

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.