We hadden nog nooit zo'n concept gezien en we waren er meteen van overtuigd dat we de juiste oplossing hadden gevonden.∼ Jasin Zekiri, Lean Manager in de fabriek in Romanshorn van Eugster/Frismag AG.

Vacuümheffers van Schmalz vereenvoudigen stapelen bij Eugster
Eugster/Frismag AG ontwikkelt en produceert koffiemachines in opdracht van bekende merken. Omdat de werknemers voorheen de pallets met koffiemachines aan het einde van de productie laadden zonder technische ondersteuning, was het Zwitserse bedrijf op zoek naar een ergonomische tilhulp. Schmalz kon hen uiteindelijk overtuigen met een speciale versie van de slangheftafel.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Huishoudelijke apparaten |
---|---|
Werkstuk | Koffiemachines |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex High-Stack |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
2,55
meters
Moeiteloos stapelen
De klant: Eugster / Frismag AG
Eugster/Frismag AG is een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en vervaardiging van huishoudelijke apparaten. Het bedrijf produceert voornamelijk koffie- en espressomachines voor verschillende bekende merken en verkoopt deze wereldwijd. Naast koffiezetapparaten omvat het productaanbod ook andere keukenapparaten zoals waterkokers, broodroosters en blenders. Eugster/Frismag AG staat bekend om de hoge kwaliteit, innovatieve technologieën en op maat gemaakte oplossingen die het zijn klanten biedt. Het bedrijf hecht veel belang aan duurzame productie en milieuvriendelijkheid.
De uitdaging
Uit een analyse van de logistieke processen bleek dat aan het einde van de productie elke dag rond 200 kartonnen dozen met een gewicht tot 40 kilo met de hand op pallets moesten worden gestapeld zonder hulpmiddelen. De gezondheid van de werknemers staat centraal in het bedrijf en daarom wordt de nadruk gelegd op ergonomische werkprocessen. Eugster/Frismag zocht naar een oplossing om de fysieke belasting van werknemers te verminderen en tegelijkertijd het rendement en de kwaliteit van de logistieke processen te verbeteren. De uitdaging was om de bovenste rijen te bereiken zonder de achterkant te belasten bij het laden op pallets. "Zelfs met een handmatig tilhulpmiddel wordt de maximale stapelhoogte van 1,70 meter meestal niet bereikt", zegt Christian Fluri, technisch adviseur bij Schmalz GmbH in Zwitserland. Hoewel er tot nu toe geen klachten zijn geweest, zag Eugster/Frismag de noodzaak om actie te ondernemen omdat de koffiemachines steeds zwaarder worden. De gezondheid van de werknemers staat centraal bij het bedrijf en daarom wordt de nadruk gelegd op ergonomische werkprocessen. Eugster/Frismag zocht naar een oplossing om de fysieke belasting van werknemers te verminderen en tegelijkertijd het rendement en de kwaliteit van de logistieke processen te verbeteren.
De oplossing van Schmalz
Op de beurs EMPACK in april 2018 presenteerde Schmalz de JumboFlex High-Stack, een vacuüm slangheffer die goederen tot 50 kilogram ergonomisch kan stapelen tot een hoogte van 2,55 meter. Eugster/Frismag was meteen overtuigd en testte het apparaat uitgebreid voordat ze als eerste klant in Zwitserland de nieuwe versie van de ergonomisch ontworpen vacuümheffer aanschafte. Ze combineerden de JumboFlex High-Stack met een aluminium bovenloopkraan, die een werkbereik van 2 x 5,5 meter afdicht. De werknemers van Eugster/Frismag waren al snel gewonnen voor de vacuümheffer: de intuïtieve eenhandige handgreep en een extra geleidehandgreep maken handling eenvoudiger en continue aanpassing voor elke gebruiker mogelijk. Toen de werknemers eenmaal aan het apparaat gewend waren, konden ze zich geen leven zonder voorstellen. De focus lag niet op het versnellen van het proces. Het ging er eerder om de werknemers te beschermen en ziekte te voorkomen. De vacuüm heffer optimaliseerde het proces aanzienlijk en verbeterde zowel de gezondheid als de motivatie van de werknemers.

Bij Eugster/Frismag is de JumboFlex-50 High Stack niet meer weg te denken uit het stapelwerk.

Met de JumboFlex High Stack kunnen de koffiemachines ergonomisch en veilig worden gestapeld.

Eugster/Frismag is helemaal tevreden over het project.