Schmalz

Länge und Höhe des Bedienbügels sind individuell auf die Verpackungsgröße und Stapelhöhe ausgelegt.

Schmalz Vakuumheber erleichtern das Stapeln bei Eugster

Die Eugster/Frismag AG entwickelt und produziert Kaffeemaschinen im Auftrag bekannter Marken. Weil die Mitarbeiter die Paletten am Ende der Fertigung bisher ohne technische Unterstützung mit den Kaffeemaschinen beladen haben, suchte das Schweizer Unternehmen nach einer ergonomischen Hebehilfe. Überzeugen konnte schließlich Schmalz mit einer speziellen Schlauchheber-Version.

Eigenschaften der Success Story

BrancheLogistik
WerkstückKaffeemaschinen
ProduktgruppeVakuum-Schlauchheber JumboFlex High-Stack
Art der HandhabungManuelle Handhabung

Mit Schmalz

2.55

Meter

mühelos stapeln

Der Kunde: Eugster / Frismag AG

Eugster/Frismag AG ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Haushaltsgeräten spezialisiert hat. Die Firma produziert hauptsächlich Kaffee- und Espressomaschinen für verschiedene bekannte Marken und vertreibt diese weltweit. Neben Kaffeemaschinen gehören auch andere Küchengeräte wie Wasserkocher, Toaster und Mixer zum Produktsortiment. Eugster/Frismag AG ist bekannt für ihre hohe Qualität, innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen, die sie ihren Kunden bietet. Das Unternehmen legt großen Wert auf nachhaltige Produktion und Umweltfreundlichkeit.

Die Herausforderung

Eine Analyse der logistischen Abläufe ergab, dass am Ende der Produktion täglich rund 200 Kartons mit einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm ohne Hilfsmittel von Hand auf Paletten gestapelt werden müssen. Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist ein zentrales Anliegen des Unternehmens, weshalb auf ergonomische Arbeitsabläufe Wert gelegt wird. Eugster/Frismag suchte nach einer Lösung, um die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz und Qualität der Logistikprozesse zu verbessern. Die Herausforderung bestand darin, beim Verladen auf Paletten auch die oberen Reihen rückenschonend zu erreichen. „Selbst mit manueller Hebehilfe ist die maximale Stapelhöhe von 1,70 Meter meist erreicht“, weiß Christian Fluri, technischer Berater bei der Schmalz GmbH in der Schweiz. Obwohl es bisher keine Beanstandungen gab, sah Eugster/Frismag Handlungsbedarf, da die Kaffeemaschinen immer schwerer werden. Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist ein zentrales Anliegen des Unternehmens, weshalb auf ergonomische Arbeitsabläufe Wert gelegt wird. Eugster/Frismag suchte nach einer Lösung, um die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz und Qualität der Logistikprozesse zu verbessern.

Ein solches Konzept haben wir davor noch nicht gesehen und wir waren sofort überzeugt, die richtige Lösung gefunden zu haben.
∼ Jasin Zekiri, Lean Manager im Werk Romanshorn bei Eugster/Frismag AG.

Die Lösung von Schmalz

Auf der Messe EMPACK im April 2018 präsentierte Schmalz mit dem JumboFlex High-Stack einen Vakuum-Schlauchheber, der bis zu 50 Kilogramm schwere Güter bis zu einer Höhe von 2,55 Metern ergonomisch stapeln kann. Eugster/Frismag war sofort überzeugt und testete das Gerät ausgiebig, bevor sie als erster Kunde in der Schweiz die neue Version des ergonomischen Vakuumhebers kauften. Sie kombinierten den JumboFlex High-Stack mit einem Aluminium-Hängekran, der einen Arbeitsbereich von 2 x 5,5 Metern abdeckt. Die Mitarbeitenden bei Eugster/Frismag waren schnell vom Vakuumheber überzeugt: Der intuitiv zu bedienende Einhandgriff und ein zusätzlicher Führungsbügel erleichtern die Handhabung und ermöglichen eine stufenlose Einstellung für jeden Nutzer. Nachdem sich die Mitarbeiter an das Gerät gewöhnt hatten, war es nicht mehr wegzudenken. Dabei stand nicht die Beschleunigung des Prozesses im Vordergrund. Vielmehr ging es darum, die Mitarbeiter zu schonen und Krankheitsfälle zu vermeiden. Der Vakuumheber optimierte den Prozess erheblich und verbesserte sowohl die Gesundheit als auch die Motivation der Mitarbeitenden.

Bei Eugster/Frismag kann man sich die Stapelarbeit ohne den JumboFlex-50 High Stack nicht mehr vorstellen.

Bei Eugster/Frismag kann man sich die Stapelarbeit ohne den JumboFlex-50 High Stack nicht mehr vorstellen.

Der JumboFlex High Stack erlaubt ergonomisches und sicheres Stapeln der Kaffeemaschinen.

Der JumboFlex High Stack erlaubt ergonomisches und sicheres Stapeln der Kaffeemaschinen.

Bei Eugster/Frismag ist man rundum zufrieden mit dem Projekt.

Bei Eugster/Frismag ist man rundum zufrieden mit dem Projekt.

Kundennutzen durch die Lösung von Schmalz

Ergonomische ArbeitsgestaltungErgonomisches Transportieren und Stapeln von Gütern
MitarbeitergesundheitKrankheitsprävention durch Verbesserung der ergonomischen Arbeitsabläufe
ProzessoptimierungSteigerung der Prozesseffizienz

In der Anwendung verwendete Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren