Schmalz

La lunghezza e l'altezza della maniglia di comando sono progettate individualmente per adattarsi alle misure dell'imballaggio e all'altezza della pila.

I sollevatori a vuoto Schmalz semplificano l'impilamento a Eugster

Eugster/Frismag AG sviluppa e produce macchine da caffè per conto di marchi famosi. Poiché in precedenza i dipendenti caricavano i pallet con le macchine da caffè alla fine della produzione senza alcun sostegno tecnico, l'azienda svizzera era alla ricerca di un dispositivo di sollevamento ergonomico. Schmalz è riuscita a convincerli con uno speciale modello di sollevatore tubo.

Fatti della storia di successo

IndustriaLogistica
Pezzo in lavorazioneMacchine da caffè
Gruppo di prodottiSollevatore tubo a vuoto JumboFlex High-Stack
Tipo di manipolazioneHandling manuale

Con Schmalz

2.55

contatori

Impilamento senza sforzo

Il cliente: Eugster / Frismag AG

Eugster/Frismag AG è un'azienda svizzera specializzata nello sviluppo e nella produzione di elettrodomestici. L'azienda produce principalmente macchine per il caffè e per l'espresso per diversi marchi famosi e le vende in tutto il mondo. Oltre alle macchine da caffè, la gamma di prodotti comprende anche altri elettrodomestici da cucina come bollitori, tostapane e frullatori. Eugster/Frismag AG è nota per l'alta qualità, le novità tecnologiche e le soluzioni su misura che offre ai suoi clienti. L'azienda attribuisce grande importanza alla produzione sostenibile e al rispetto dell'ambiente.

La sfida

Un'analisi dei processi logistici ha rivelato che, al termine della produzione, ogni giorno dovevano essere impilate a mano su pallet 200 scatole di cartone del peso massimo di 40 chilogrammi, senza alcun ausilio. La salute dei dipendenti è una preoccupazione centrale per l'azienda, per questo motivo si pone l'accento su processi di lavoro ergonomici. Eugster/Frismag era alla ricerca di una soluzione per ridurre lo sforzo fisico dei dipendenti e, allo stesso tempo, migliorare il rendimento e la qualità dei processi di logistica. La sfida consisteva nel raggiungere le file superiori senza affaticare la schiena durante il carico sui pallet. "Anche con un ausilio per il sollevamento manuale, di solito si raggiunge l'altezza massima di impilamento di 1,70 metri", spiega Christian Fluri, consulente tecnico di Schmalz GmbH in Svizzera. Anche se finora non ci sono stati reclami, Eugster/Frismag ha avvertito la necessità di intervenire perché le macchine da caffè stanno diventando sempre più pesanti. La salute dei dipendenti è una preoccupazione centrale per l'azienda, per questo motivo si pone l'accento su processi di lavoro ergonomici. Eugster/Frismag era alla ricerca di una soluzione per ridurre lo sforzo fisico dei dipendenti e allo stesso tempo migliorare il rendimento e la qualità dei processi di logistica.

Non avevamo mai visto un concetto del genere e ci siamo subito convinti di aver trovato la soluzione giusta.
∼ Jasin Zekiri, Lean Manager presso lo stabilimento di Romanshorn di Eugster/Frismag AG.

La soluzione di Schmalz

Alla fiera EMPACK di aprile 2018, Schmalz ha presentato JumboFlex High-Stack, un sollevatore tubo a vuoto in grado di impilare in modo ergonomico merci fino a 50 chilogrammi di peso ad un'altezza di 2,55 metri. Eugster/Frismag è stata subito convinta e ha testato a lungo il dispositivo prima di diventare il primo cliente in Svizzera ad acquistare la nuova versione del sollevatore a vuoto dal design ergonomico. Hanno combinato il JumboFlex High-Stack con un carroponte in alluminio, che copre un campo di lavoro di 2 x 5,5 metri. I dipendenti di Eugster/Frismag sono stati subito conquistati dal sollevatore a vuoto: l'intuitiva impugnatura a una mano e la maniglia di guida aggiuntiva facilitano l'handling e consentono una regolazione continua per ogni utente. Una volta che i dipendenti si sono abituati al dispositivo, non potevano più immaginare la vita senza di esso. L'obiettivo non era quello di accelerare il processo. Si trattava piuttosto di proteggere i dipendenti e di evitare le malattie. Il sollevatore a vuoto ha ottimizzato in modo significativo il processo e ha migliorato sia la salute che la motivazione dei dipendenti.

Alla Eugster/Frismag, è difficile immaginare il lavoro di impilamento senza il JumboFlex-50 High Stack.

Alla Eugster/Frismag, è difficile immaginare il lavoro di impilamento senza il JumboFlex-50 High Stack.

Il JumboFlex High Stack consente di impilare le macchine da caffè in modo ergonomico e sicuro.

Il JumboFlex High Stack consente di impilare le macchine da caffè in modo ergonomico e sicuro.

Eugster/Frismag è completamente soddisfatta del progetto.

Eugster/Frismag è completamente soddisfatta del progetto.

Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz

Design ergonomico del lavoroTrasportare e impilare merci in modo ergonomico
Salute dei dipendentiPrevenire le malattie migliorando i processi di lavoro ergonomici
Ottimizzazione del processoAumento del rendimento dei processi

Prodotti utilizzati nell'applicazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select