Nous n'avions jamais vu un tel concept auparavant et nous avons immédiatement été convaincus que nous avions trouvé la bonne solution.∼ Jasin Zekiri, Lean Manager à l'usine de Romanshorn d'Eugster/Frismag AG.

Les systèmes de manutention par le vide de Schmalz simplifient l'empilage chez Eugster
Eugster/Frismag AG développe et produit des machines à café pour des marques renommées. Comme les collaborateurs chargeaient auparavant les machines à café dans des palettes en fin de chaîne de production sans soutien technique, l'entreprise suisse était à la recherche d'une aide au levage ergonomique. Schmalz a réussi à les convaincre avec un modèle spécial de tube de levage.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Appareils ménagers |
|---|---|
| Pièce à usiner | Machines à café |
| Groupe de produits | Système de tube levage par vide JumboFlex High-Stack |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
2,55
compteurs
Empilage sans effort
Le client: Eugster / Frismag AG
Eugster/Frismag AG est une entreprise suisse spécialisée dans le développement et la fabrication d'appareils électroménagers. L'entreprise produit principalement des machines à café et à expresso pour différentes marques connues et les vend dans le monde entier. En complément des machines à café, la gamme de produits comprend également d'autres appareils de cuisine tels que des bouilloires, des grille-pains et des mixeurs. Eugster/Frismag AG est connue pour sa haute qualité, les technologies uniques et les solutions sur mesure qu'elle offre à ses clients. L'entreprise attache une grande importance à la production durable et au respect de l'environnement.
Le défi
Une analyse des procédés logistiques a révélé qu'à la fin de la production, environ 200 cartons pesant jusqu'à 40kg devaient être empilés à la main sur des palettes chaque jour sans aucune aide. La santé des collaborateurs est au centre des préoccupations de l'entreprise, c'est pourquoi l'accent est mis sur des procédés de travail ergonomiques. Eugster/Frismag était à la recherche d'une solution permettant de réduire la charge physique des collaborateurs et d'améliorer en même temps le rendement et la qualité des procédés logistiques. Le défi consistait à atteindre les rangées supérieures sans se fatiguer le dos lors du chargement sur les palettes. "Même avec une aide à la levée manuelle, la hauteur d'empilage maximale de 1,70 mètre est généralement atteinte", explique Christian Fluri, conseiller technique chez Schmalz GmbH en Suisse. Bien qu'il n'y ait eu aucune plainte à ce jour, Eugster/Frismag a estimé qu'il était nécessaire d'agir, car les machines à café deviennent de plus en plus lourdes. La santé des employés est au centre des préoccupations de l'entreprise, c'est pourquoi l'accent est mis sur des procédés de travail ergonomiques. Eugster/Frismag recherchait une solution pour réduire la fatigue physique des employés tout en améliorant le rendement et la qualité des processus logistiques.
Solution de Schmalz
Lors du salon EMPACK en avril 2018, Schmalz a présenté le JumboFlex High-Stack, un tube de levage par le vide capable d'empiler de manière ergonomique des marchandises pesant jusqu'à 50kg jusqu'à une hauteur de 2,55 mètres. Eugster/Frismag a été immédiatement convaincu et a testé le dispositif de manière approfondie avant de devenir le premier client en Suisse à acheter la nouvelle version du système de levage par vide ergonomique. Ils ont combiné le JumboFlex High-Stack avec une potence en aluminium, qui couvre une zone de travail de 2 x 5,5 mètres. Les collaborateurs d'Eugster/Frismag ont rapidement été séduits par le système de levage par le vide : la poignée intuitive à une main et la poignée de guidage supplémentaire facilitent la manipulation et permettent un réglage continu pour chaque utilisateur. Une fois que les collaborateurs se sont habitués au dispositif, ils ne pouvaient plus imaginer leur vie sans lui. L'objectif n'était pas d'accélérer le procédé. Il s'agissait plutôt de protéger les collaborateurs et d'éviter tout problème de santé. Le système de levage par le vide a permis d'optimiser considérablement le procédé et d'améliorer la santé et la motivation des collaborateurs.

Chez Eugster/Frismag, il est difficile d'imaginer le travail d'empilage sans le JumboFlex-50 High Stack.

Le JumboFlex High Stack permet d'empiler les machines à café de manière ergonomique et sûre.

Eugster/Frismag est entièrement satisfait du projet.


