- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc
진공 튜브 리프터 점보스프린트
최대 300kg까지 중량의 컴팩트한 작업물에 사용
점보스프린트에는 흡착 연결부에 작업자 핸들이 장착되어 있어 작업물의 모든 방향에서 핸들링할 수 있게 해줍니다. 사용자는 이를 사용하여 백 또는 고무 베일 같은 컴팩트한 상품을 최적으로 배치할 수 있습니다. 핸들 레버를 위로 당기면 화물이 올라가고 아래로 당기면 내려갑니다.
최적의 동력 전달 및 장치 안내를 위한 활모양 핸들
모듈 식 설계와 광범위한 그리퍼 및 액세서리를 통한 개별 요구 사항 구현
직원 동기를 높이고 업무 관련 근골격계 장애를 최소화합니다.
최대 200kg의 공작물을 무한 회전하고 옵션 회전 장치를 사용하여 정밀하게 내려 놓으십시오.
한 사람이 취급
더 큰 지속 가능성을 위해 함께 - 점보스와 함께 행동하세요.
혁신적인 진공 기술은 지속 가능성과 경제적 성공을 결합합니다. 지능형 시스템 최적화 덕분에 애플리케이션에 따라 새로운 에코 기능으로 에너지 소비를 최대 90%까지 절약할 수 있습니다. 이를 통해 환경 보호에 기여할 뿐만 아니라 ROI도 크게 개선할 수 있습니다.
지금 자세히 알아보고 진공 튜브 리프터를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요.

전부
(1) 진공 발생기용 무선 리모컨 SRC(옵션)
(2) 필터 - 공구 없이 교체 가능
(3) 하중을 들어올리고, 내리고, 해제하는 데 사용되는 활 모양의 작업자 핸들
(4) 부착된 하중 없이 서스펜션 높이 조절 가능
(5) 진공 그리퍼용 퀵-체인지 어댑터(옵션)
(6) 하중을 부착한 상태로 서스펜션 높이 조절 가능
모듈식 요소

퀵-체인지 어댑터
다양한 용도가 핵심적 기능입니다: 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 석션 컵을 제공합니다. 빠른 교체 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.
.jpg)
단일 진공 그리퍼
판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.
.jpg)
단일 진공 그리퍼(긴 길이)
팔레트, 좁은 판지 상자, 빔, 사각형 튜브 및 기타 길쭉한 작업물에 사용합니다.
.jpg)
원형 진공 그리퍼
커다란 통, 버킷 또는 표면이 거친 석판에 사용합니다.
.jpg)
이중 진공 그리퍼
판지 상자, 대형 상자 또는 시트에 사용합니다. 진공 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

이중 진공 그리퍼 FMP
진공 그리퍼로 작업물을 완전히 잡을 수 없는 팔레트, 단면 또는 절삭물에 사용합니다. 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

사중 진공 그리퍼
대형 판지 상자, 시트 또는 단단하지 않은 물체에 사용합니다. 진공 그리퍼는 가로 및 세로로 계속 조정할 수 있습니다.
.jpg)
다중 진공 그리퍼
포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 평평하지 않은 부분을 선택하여 개별 진공 그리퍼로 보정합니다.

포대 그리퍼
비다공성 또는 다공성의 종이, 플라스틱 및 천 가방 핸들링용.
기술 데이터
진공 튜브 리프터 JumboErgo 및 JumboSprint는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.
다음 기술 데이터는 표준 값입니다.
유형 | 작업물 형태* 최소값[mm] | 작업물 형태* 최대값[mm] | 작업자 핸들 길이 L[mm] | 최대 리프팅 속도[m/min] | 최대 리프팅 스트로크 Z[mm] | 높이 H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
140kg 이상의 리프트 용량이 적용됨: 리프팅 스트로크 Z +160mm, 높이 H +250mm
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)
리프트 용량
Jumbo 유형 | 최대 리프트 용량[kg] | Ø 리프팅 튜브 | |
|---|---|---|---|
| 수평 | 90° 회전 | D [mm] |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
산업
- •일반
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!




.jpg)


.jpg)