- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeugung, Hubschläuche, Schutzschläuche u.v.m
Vakuum-Schlauchheber JumboSprint
Für kompakte Werkstücke bis 300 kg
Der JumboSprint verfügt über einen umlaufenden Bügelgriff. Dadurch lässt er sich optimal auf kompakte Werkstücke wie z. B. Säcke oder Gummiballen aufsetzen. Durch Hochziehen des Bügels werden diese angehoben und durch nach unten Drücken des Bügels wieder gesenkt.
Umlaufender Bügelgriff für optimale Kraftübertragung und Führung des Geräts
Umsetzung individueller Anforderungen durch modularen Aufbau und umfangreiches Greifer- und Zubehörprogramm
Steigerung der Mitarbeitermotivation und Minimierung von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen
Werkstücke bis 200 kg endlos drehen und positionsgenau ablegen durch optionale Dreheinheit
Handhabung durch nur eine Person
Gemeinsam nachhaltiger werden - mit den Jumbos im Einsatz.
Unsere innovative Vakuumtechnik kombiniert Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Durch intelligente Systemoptimierung sparen Sie mit der neuen Eco-Funktion je nach Anwendung bis zu 90 % Ihres Energieverbrauchs. Das bedeutet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch eine deutliche Verbesserung Ihres ROI.
Informieren Sie sich jetzt und entdecken Sie neue Möglichkeiten Ihren Vakuum-Schlauchheber auf das nächste Level zu heben.

Baukastenübersicht
(1) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)
(2) Filter, werkzeuglos wechselbar
(3) Bügelgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last
(4) Einstellen der Schwebehöhe ohne Last
(5) Schnellwechseladapter für Sauggreifer (optional)
(6) Einstellen der Schwebehöhe mit Last
Baukastenelemente

Schnellwechseladapter
Vielfalt ist Trumpf: Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.
.jpg)
Einfachsauggreifer
Für kompakte Werkstücke wie Kartons, Fässer, Eimer, Kanister oder Korpusse.
.jpg)
Einfachsauggreifer lang
Für Paletten, schmale Kartons, Balken, Vierkantrohre und andere längliche Werkstücke.
.jpg)
Rundsauggreifer
Für Fässer, Eimer oder Steinplatten mit rauer Oberfläche.
.jpg)
Doppelsauggreifer
Für Kartons, Kisten oder Platten. Die Sauger sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.

Doppelsauggreifer FMP
Für Paletten, Profile oder Zuschnitte, auf denen der Sauggreifer nicht vollflächig aufliegt. Die Sauggreifer sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.

Vierfachsauggreifer
Für große Kartons, Platten und biegeschlaffe Teile. Die Sauger sind längs und quer stufenlos verstellbar.
.jpg)
Mehrfachsauggreifer
Für inhomogene Werkstücke wie Folientrays oder labile Kartons. Die einzelnen Sauger gleichen Unebenheiten optimal aus.

Sacksauggreifer
Zur Handhabung von luftdichten oder porösen Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcken.
Technische Daten
Die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo und JumboSprint können durch ihren Baukasten individuell konfiguriert werden. Die technischen Daten variieren je nach Konfiguration und sind insbesondere abhängig von dem gewählten Sauggreifer.Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.
Typ | Werkstückformat* | Werkstückformat* | Bedienbügellänge | Max. Hub- | Max. Hubhöhe | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Ab einer Traglast von 140 kg gilt: Hubhöhe Z +160 mm, Höhe H +250 mm
*Abhängig vom gewählten Sauggreifer
**Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)
Traglasten
Jumbo-Typ | Traglast [kg] | Ø Hubschlauch | |
|---|---|---|---|
| Horizontal | 90° Schwenken | D [mm] |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Branchen
- •Universal
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!




.jpg)

.jpg)