Schmalz

Vacuüm slangheffer Jumbo Low-Stack

Ergonomisch oppakken van werkstukken van lage posities

Ergonomisch oppakken van werkstukken uit diepe opslagoppervlakken

Productaanvraag

Vermindering van rugpijn door het rechtop kunnen blijven staan bij handling op lage hoogte

Intuïtieve en betrouwbare bediening - de draaigreep verandert niet van grip tijdens het tillen

Kan worden gebruikt voor een breed scala aan werkstukken en transportcontainers dankzij het brede assortiment van grijpers

Het compacte ontwerp is geschikt voor smalle containers

Verminderd restvacuüm bij de grijper maakt het gemakkelijk om het werkstuk los te laten

Samen voor meer duurzaamheid - met Jumbo's in actie.

Onze innovatieve vacuümtechniek combineert duurzaamheid met economisch succes. Dankzij de intelligente optimalisatie van de grijpersystemen kunt u met de nieuwe Eco-functie tot 90% op uw deblokkeringselement besparen, afhankelijk van de applicatie. Dit levert niet alleen een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het milieu, maar verbetert ook uw ROI aanzienlijk.

Kom nu meer te weten en ontdek nieuwe manieren om uw vacuüm slangheffer naar een hoger niveau te tillen.

Klik hier voor je duurzame Jumbo
Ontwerp
  • Vacuümopwekking (1) door elektrische blower tot 80 kg laadvermogen
  • Flexibele vacuümtoevoerslang (2)
  • Verkorte hefinstallatie (3) met stevige hefslang en geïntegreerde draaikoppeling voor continue rotatie van de slangheffer
  • Bedieningshendel (4) met draaigreep voor het heffen, laten zakken en lossen van de last en geïntegreerd mechanisme voor het aanpassen van de ophanghoogte (zonder last)
  • Individueel geselecteerde grijpers (5) voor een grote verscheidenheid aan werkstukken
  • Optioneel: radiografische afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de slangheffer, snelwisseladapter voor de grijpers en nog veel meer.
Modulaire elementen
Industriesegmenten
  • •Universeel
Succesverhaal

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.
Productaanvraag

Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!

Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Direct naar de afschrijvingsberekening

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.