Schmalz

Tubos elevadores por vacío Jumbo Low-Stack

Elevación ergonómica de piezas desde posiciones bajas

Recogida ergonómica de piezas en superficies de almacenamiento profundas

Consultas de productos

Reducción de dolores de espalda gracias a la postura erguida durante la manipulación en posiciones bajas

Manejo intuitivo y seguro – el mando giratorio se desliza durante el movimiento de elevación por la mano sin necesidad de cambiar el agarre

Gracias a la amplia gama de ventosas, se puede utilizar para gran número de piezas y contenedores de transporte

La forma compacta se adapta de forma extraordinaria para introducirse en contenedores estrechos

Gracias a la reducción del vacío residual en la garra, la pieza se suelta con total suavidad

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización
Diseño
  • Generación de vacío (1) mediante soplante eléctrico para capacidad de carga de hasta 80 kg
  • Tubo flexible de alimentación de vacío (2)
  • Unidad de elevación acortada (3) con tubo de elevación y entrada giratoria integrada para giro sin fin del tubo elevador
  • Unidad de control (4) con asa perimetral para levantar, bajar y soltar la carga y con ajuste integrado de la altura de suspensión sin carga
  • Ventosas (5)adecuadamente seleccionadas para las diferentes piezas

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta