Pórticos de grúa modulares KBG-G
- Dimensiones máximas (LxAxA): aprox. 30 x 8,5 x 5,5 m
- Capacidad de carga máxima: aprox. 500 kg (peso de la pieza y peso propio del manipulador)
- Material: acero galvanizado
- Sección del perfil: 140 x 140 x 4 mm
Si no es posible instalar un sistema de grúa "clásico" en una nave, el pórtico de grúa modular KBG de Schmalz ofrece la solución perfecta. En el pórtico de grúa modular KBG se fijan los puentes grúa SRA. El montaje es muy sencillo: Todas las piezas de unión se fijan al perfil con el mismo juego de tornillos. Además, sólo se utiliza un tamaño de perfil para todo el pórtico de grúa modular KBG. Un pórtico de grúa modular KBG consta de al menos dos puertas y puede ampliarse con cualquier número de puertas en longitud. El diseño modular permite utilizar una grúa donde antes no la había, incluso con una superficie relativamente pequeña. En combinación con aparatos elevadores de Schmalz, como un tubo elevador por vacío JumboFlex o, como se muestra en el vídeo, un VacuMaster, el KBG despliega todo su potencial.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.