Schmalz

진공 튜브 리프터 점보 로우스택

낮은 위치에 있는 작업물을 인체공학적으로 픽업

깊은 저장소에서 인체공학적인 작업물 피킹 가능

제품 요청

낮은 자세로 취급 할 때 똑 바른 자세를 통해 지속적인 허리 통증 감소

직관적이고 안전한 작동-손을 바꾸지 않고 들어 올리는 동안 회전 핸들이 미끄러집니다.

다양한 그리퍼 덕분에 다수의 공작물 및 운반 컨테이너에 사용할 수 있습니다.

컴팩트 한 디자인은 좁은 용기에 담그는 데 이상적입니다.

그리퍼의 잔류 진공을 줄여 작업 물을 쉽게 분리 할 수 ​​있습니다.

더 큰 지속 가능성을 위해 함께 - 점보스와 함께 행동하세요.

혁신적인 진공 기술은 지속 가능성과 경제적 성공을 결합합니다. 지능형 시스템 최적화 덕분에 애플리케이션에 따라 새로운 에코 기능으로 에너지 소비를 최대 90%까지 절약할 수 있습니다. 이를 통해 환경 보호에 기여할 뿐만 아니라 ROI도 크게 개선할 수 있습니다.

지금 자세히 알아보고 진공 튜브 리프터를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요.

지속 가능한 점보를 보려면 여기를 클릭하세요.
디자인
  • 80 kg 이하의 하중 용량에서 전기식 송풍기로 진공 생성(1)
  • 유연한 진공 공급 호스 (2)
  • 견고한 리프팅 튜브 및 튜브 리프터의 무한 회전을위한 통합 회전 입구가있는 단축 된 리프팅 장치 (3)
  • 제어 장치 (4), 적재물 들어 올리기, 내리기 및 풀기 용 측면 회전 핸들 및 적재물없이 통합 된 플로팅 높이 조정
  • 다양한 공작물을 위해 개별적으로 일치하는 흡입 컵 (5)
  • 옵션 : 튜브 리프터를 켜고 끌 수있는 무선 리모컨, 흡입 그리퍼 용 퀵 체인지 어댑터 등 V. 미디엄.
모듈식 요소
산업
  • •일반
성공 사례

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.
제품 요청

슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!

핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

상각 계산으로 바로 이동

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.