Schmalz

Podnośnik podciśnieniowy Jumbo Low-Stack

Ergonomiczny odbiór elementów z trudnodostępnych dołów

Ergonomiczne pobieranie przedmiotów obrabiany z głębokich obszarów magazynowych

Zapytanie o produkt

Sustained reduction of back pain by maintaining upright posture while handling at low heights

Intuicyjna i bezpieczna obsługa - skręcany uchwyt przesuwa się po dłoni podczas ruchu podnoszenia bez konieczności sięgania dookoła

Dzięki szerokiej gamie chwytaków może być stosowany do różnych przedmiotów i pojemników transportowych

Kompaktowa konstrukcja idealnie nadaje się do zanurzenia w wąskich pojemnikach

Łatwy demontaż elementu roboczego poprzez redukcję podciśnienia resztkowego na chwytaku

Razem dla większego zrównoważonego rozwoju - z Jumbos w akcji.

Nasza innowacyjna technika podciśnieniowa łączy zrównoważony rozwój z sukcesem ekonomicznym. Dzięki inteligentnej optymalizacji systemów, za pomocą nowej funkcji Eco można zaoszczędzić do 90% zużycia energii, w zależności od aplikacji. To nie tylko cenny wkład w ochronę środowiska, ale także znaczna poprawa zwrotu z inwestycji.

Dowiedz się więcej już teraz i odkryj nowe sposoby na podniesienie swojego podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur na wyższy poziom.

Kliknij tutaj, aby uzyskać zrównoważone Jumbo
Projekt
  • Wytwarzanie próżni (1) przez dmuchawę elektryczną o nośności do 80 kg
  • Elastyczny wąż doprowadzający podciśnienie (2)
  • Skrócona jednostka podnosząca (3) ze stabilnym wężem podnoszącym i zintegrowanym wlotem obrotowym do niekończącego się obrotu podnośnika do węży
  • Jednostka sterująca (4) z bocznym uchwytem obrotowym do podnoszenia, opuszczania i zwalniania ładunku oraz zintegrowaną pływającą regulacją wysokości bez ładunku
  • Indywidualnie dopasowane przyssawki (5) do różnych elementów roboczych
  • Opcjonalnie: Zdalne sterowanie radiowe do włączania i wyłączania podnośnika do węży, adapter do szybkiej wymiany przyssawek i wiele innych.
Elementy modułowe
Branże
  • •Uniwersalne
Historie sukcesu

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!

Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Bezpośrednio do obliczenia amortyzacji

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.