Schmalz

Dostarczone wózki transportowe są rozładowywane w firmie Schedler przy użyciu systemu Jumbo Low-Stack.

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje logistykę w firmie Schedler

W firmie Schedler Transport-Logistyka udało się usprawnić ręczną obsługę ciężkich i nieporęcznych paczek. Dzięki zastosowaniu dwóch podnośników podciśnieniowych Jumbo Low-Stack do podnoszenia rur na suwnicy bramowej, pracownicy mogą teraz umieszczać paczki w niskich pozycjach magazynowych bez konieczności zginania się. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko zmniejszyło obciążenie pracą, ale także zwiększyło sprawność i motywację pracowników.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłUniwersalny
Obrabiany przedmiotKartony
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo Low-Stack
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

2000

opakowania

dziennie

Klient: Schedler Transport-Logistik GmbH

Schedler Transport-Logistik GmbH działa w branży transportowej od 1984 roku. Schedler zatrudnia 40 pracowników i posiada około 30 pojazdów w regionie DACH, krajach Beneluksu i Francji. W 2012 roku dział logistyki ochrony przeciwsłonecznej Schedler wyspecjalizował się w usługach transportowych dla profesjonalnych systemów ochrony przeciwsłonecznej i pogodowej.

Wyzwanie

Schedler musiał obsługiwać paczki zawierające markizy o długości do siedmiu metrów i wadze 200 kilogramów dla klienta Erhardt Markisen GmbH. Po dostarczeniu wózków transportowych przez firmę Erhardt, pracownicy musieli ręcznie oznakować paczki kodami kreskowymi, sortować je i przypisywać do poszczególnych tras. Ponieważ Schedler współpracuje z kilkoma producentami markiz jednocześnie, w sezonie trzeba było procesować do 2000 paczek dziennie. Aby zoptymalizować przepływ pracy i odciążyć fizycznie pracowników, konieczne było znalezienie efektywnego ergonomicznie rozwiązania dla tego złożonego zadania logistycznego.

Chcieliśmy mieć system, który będzie działał dla wszystkich przedmiotów obrabiany w celu osiągnięcia nieprzerwanego przepływu pracy.
∼ Karl Schedler, dyrektor zarządzający Schedler Transport-Logistik GmbH

Rozwiązanie Schmalza

Firma Schmalz wdrożyła w firmie Schedler rozwiązanie wykonane na zamówienie, aby sprostać wyzwaniom związanym z obsługą ciężkich i nieporęcznych paczek. Rozwiązanie to składa się z systemu suwnicowego o dużym obszarze roboczym wynoszącym 36 na 15 metrów. System ten umożliwia pracownikom łatwą i ergonomiczną obsługę paczek o długości od trzech do siedmiu metrów. System suwnicowy znacznie zmniejsza potrzebę zmiany położenia paczek, ponieważ oferuje duży promień działania. Produkty mogą być umieszczane bezpośrednio w skrzyniach transportowych, co optymalizuje proces pracy i zwiększa jego efektywność. Firma Schmalz zainstalowała dwa podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur Jumbo Low-Stack. Specjalna wersja podnośników podciśnieniowych ułatwia rozładunek wózków transportowych: podczas rozładunku dostarczonych wózków transportowych pracownicy mogą również sięgnąć do najniższego poziomu bez konieczności zginania się. Podnośniki podciśnieniowe do rur są wyposażone w chwytaki wieloprzyssawkowe, które bezpiecznie przytrzymują wszystkie dostarczone kartony. Kontrola jest intuicyjna dzięki chwytowi skrętnemu, co upraszcza obsługę i zwiększa produktywność. Ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie rozwiązania firmy Schmalz w firmie Schedler doprowadziło do znacznej poprawy warunków pracy. Obciążenie pracowników zostało zmniejszone, sprawność wzrosła, a produktywność wzrosła.

Opakowania są łączone w trasy z Jumbo Low-Stack.

Opakowania są łączone w trasy z Jumbo Low-Stack.

Jumbo Low-Stack to idealne rozwiązanie do umieszczania przedmiotów obrabiany w niskich pozycjach magazynowych przy zachowaniu wyprostowanej postawy.

Jumbo Low-Stack to idealne rozwiązanie do umieszczania przedmiotów obrabiany w niskich pozycjach magazynowych przy zachowaniu wyprostowanej postawy.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

ErgonomicznieZmniejszenie obciążenia fizycznego pracowników
WszechstronnośćSystem odpowiedni dla paczek o różnych wymiarach, wadze i jakości kartonu.
BezpieczeństwoMinimalizacja ryzyka obrażeń podczas podnoszenia ciężkich podnośników
EfektywnośćZwiększony produkt dzięki łatwiejszej obsłudze

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select