Schmalz

Toimitetut kuljetusvaunut puretaan Schedlerissä Jumbo Low-Stack -laitteella.

Schmalzin tyhjiönostin optimoi logistiikkaa Schedlerillä

Schedler Transport-Logisticsissa on onnistuttu parantamaan raskaiden ja tilaa vievien pakettien manuaalista käsittelyä. Käyttämällä kahta Jumbo Low-Stack -tyhjiöputkenostinta nosturiportaalissa työntekijät voivat nyt asettaa paketit mataliin varastointipaikkoihin kumartumatta. Tämä innovatiivinen ratkaisu ei ole ainoastaan vähentänyt työmäärää vaan myös lisännyt tehokkuutta ja työntekijöiden motivaatiota.

Menestystarinan piirteet

TeollisuusUniversal
TyökappalePahvilaatikot
TuoteryhmäTyhjiöputken nostin Jumbo Low-Stack
KäsittelytyyppiManuaalinen käsittely

Schmalzin kanssa

2 000

paketit

päivässä

Asiakas: Schedler Transport-Logistik GmbH

Schedler Transport-Logistik GmbH on toiminut kuljetusalalla vuodesta 1984. Schedlerillä on 40 työntekijää ja noin 30 ajoneuvoa DACH-alueella, Benelux-maissa ja Ranskassa. Vuonna 2012 Schedlerin aurinkosuojalogistiikkaosasto erikoistui ammattimaisten aurinko- ja sääsuojajärjestelmien kuljetuspalveluihin.

Haaste

Schedlerin oli käsiteltävä jopa seitsemän metriä pitkiä ja 200 kiloa painavia markiiseja sisältäviä paketteja asiakkaalle Erhardt Markisen GmbH:lle. Kun Erhardt oli toimittanut kuljetuskärryt, työntekijöiden oli manuaalisesti merkittävä paketit viivakoodeilla, lajiteltava ne ja jaettava ne yksittäisille kierroksille. Koska Schedler työskentelee samanaikaisesti useiden markiisivalmistajien kanssa, kauden aikana oli käsiteltävä jopa 2 000 pakettia päivässä. Työnkulun optimoimiseksi ja työntekijöiden fyysisen rasituksen vähentämiseksi oli löydettävä ergonomisesti tehokas ratkaisu tähän monimutkaiseen logistiseen tehtävään.

Halusimme järjestelmän, joka toimii kaikille työkappaleille, jotta työnkulku olisi katkeamaton.
∼ Karl Schedler, Schedler Transport-Logistik GmbH:n toimitusjohtaja.

Schmalzin ratkaisu

Schmalz toteutti Schedlerissä räätälöidyn ratkaisun, jolla voitettiin raskaiden ja tilaa vievien pakettien käsittelyyn liittyvät haasteet. Ratkaisu koostuu nosturijärjestelmästä, jossa on 36 x 15 metrin kokoinen työalue. Järjestelmän avulla työntekijät voivat käsitellä kolmesta seitsemään metriä pitkiä paketteja helposti ja ergonomisesti. Siltanosturijärjestelmä vähentää merkittävästi pakettien uudelleensijoittelun tarvetta, koska sen toimintasäde on suuri. Tuotteet voidaan sijoittaa suoraan kuljetuslaatikoihin, mikä optimoi työprosessin ja lisää tehokkuutta. Schmalz on asentanut nostoapuvälineiksi kaksi Jumbo Low-Stack -tyhjiöputkenostinta. Putkenostimien erikoisversio helpottaa kuljetusvaunujen purkamista: toimitettuja kuljetusvaunuja purettaessa työntekijät pääsevät myös alimmalle tasolle ilman, että heidän tarvitsee kumartua. Putkenostimissa on useita tyhjiökouria, jotka pitävät kaikki toimitetut kartongit turvallisesti. Ohjaus on intuitiivinen kiertokahvan avulla, mikä yksinkertaistaa käyttöä ja lisää tuottavuutta. Kaiken kaikkiaan Schmalzin ratkaisun käyttöönotto Schedlerillä on parantanut työoloja merkittävästi. Työntekijöiden kuormitus on vähentynyt, tehokkuus on lisääntynyt ja tuottavuus on noussut.

Paketit kootaan kierroksiksi Jumbo Low-Stackin avulla.

Paketit kootaan kierroksiksi Jumbo Low-Stackin avulla.

Jumbo Low-Stack on ihanteellinen ratkaisu työkappaleiden sijoittamiseen mataliin säilytyspaikkoihin ja samalla pystyasentoon.

Jumbo Low-Stack on ihanteellinen ratkaisu työkappaleiden sijoittamiseen mataliin säilytyspaikkoihin ja samalla pystyasentoon.

Asiakkaan edut Schmalzin ratkaisun avulla

ErgonomiaTyöntekijöiden fyysisen rasituksen vähentäminen
MonipuolisuusJärjestelmä, joka soveltuu erikokoisille, -painoisille ja -kartonkilaatuisille paketeille.
TurvallisuusVammariskin minimointi raskaita taakkoja nostettaessa
TehokkuusLisääntynyt tuottavuus helpomman käsittelyn ansiosta

Sovelluksessa käytetyt tuotteet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta