Nous voulions un système qui fonctionne pour toutes les pièces afin d'exécuter un travail ininterrompu.∼ Karl Schedler, directeur général de Schedler Transport-Logistik GmbH

Le système de manutention par le vide de Schmalz optimise la logistique chez Schedler
Chez Schedler Transport-Logistics, la manipulation manuelle de colis lourds et encombrants a été améliorée avec succès. Grâce à l'utilisation de deux tubes de levage par le vide Jumbo Low-Stack sur potence, les collaborateurs peuvent désormais placer les colis en position de stockage basse sans avoir à se pencher. Cette solution unique a non seulement permis de réduire la charge de travail, mais aussi d'accroître l'efficacité et la motivation des collaborateurs .
Les faits de l'histoire d'une réussite
Secteur | Logistique |
---|---|
Pièce à usiner | Cartons |
Groupe de produits | Tube de levage manutention par vide Jumbo Low-Stack |
Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
2 000
conditionnements
par jour
Le client: Schedler Transport-Logistik GmbH
Schedler Transport-Logistik GmbH est actif dans le secteur du transport depuis 1984. Schedler emploie 40 collaborateurs et dispose d'une trentaine de véhicules dans la région DACH, au Benelux et en France. En 2012, la division logistique de protection solaire de Schedler s'est spécialisée dans les services de transport pour les systèmes professionnels de protection contre le soleil et les intempéries.
Le défi
Schedler a dû manipuler des colis contenant des auvents mesurant jusqu'à sept mètres de longueur et pesant 200kg pour le client Erhardt Markisen GmbH. Après qu'Erhardt ait livré les chariots de transport, les collaborateurs ont dû étiqueter manuellement les colis avec des codes-barres, les trier et les assigner à des itinéraires spécifiques. Comme Schedler travaille avec plusieurs fabricants de stores en même temps, il fallait traiter jusqu'à 2 000 colis par jour pendant la saison. Afin d'optimiser le processus de travail et de soulager les collaborateurs sur le plan physique, il était nécessaire de trouver une solution ergonomique efficace pour cette tâche logistique complexe.
Solution de Schmalz
Schmalz a mis au point une solution sur mesure chez Schedler pour surmonter les difficultés liées à la manipulation des colis lourds et volumineux. La solution consiste en un système de potences avec une large zone de travail de 36 mètres sur 15. Ce système permet aux collaborateurs de manipuler facilement et de manière ergonomique les colis de trois à sept mètres de long. Le système de potences suspendues réduit considérablement la nécessité de repositionner les colis, car il offre un grand rayon d'action. Les produits peuvent être placés directement dans les caisses de transport, ce qui optimise le processus de travail et en augmente l'efficacité. Schmalz a installé deux tubes de levage par le vide Jumbo Low-Stack comme aides au levage. La version spéciale des tubes de levages facilite le déchargement des chariots de transport : lors du déchargement des chariots de transport livrés, les collaborateurs peuvent également atteindre le niveau le plus bas sans avoir à se pencher. Les tubes de levage sont équipés de plusieurs préhenseurs multi-ventouses qui maintiennent tous les cartons livrés en toute sécurité. Le contrôle se fait de manière intuitive via une poignée tournante, ce qui simplifie l'utilisation et augmente la productivité. Dans l'ensemble, la solution Schmalz chez Schedler a permis d'améliorer considérablement les conditions de travail. Les collaborateurs sont moins sollicités, le rendement et la productivité ont augmenté.

Les colis sont regroupés par tours avec le Jumbo Low-Stack.

Le Jumbo Low-Stack est la solution idéale pour placer les pièces dans des positions de stockages basses tout en gardant une posture droite.