We wilden een grijpersysteem dat voor alle werkstukken werkt om een ononderbroken workflow te kunnen uitvoeren.∼ Karl Schedler, directeur van Schedler Transport-Logistik GmbH

Vacuüm heffer van Schmalz optimaliseert logistiek bij Schedler
Bij Schedler Transport-Logistics is de handmatige handling van zware en omvangrijke pakketten met succes verbeterd. Door twee Jumbo Low-Stack vacuüm slangheffers op een portaalkraan te gebruiken, kunnen werknemers de pakketten nu zonder te bukken in lage opslagposities plaatsen. Deze innovatieve oplossing heeft niet alleen de werklast verminderd, maar ook het rendement en de motivatie van de werknemers verhoogd.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Universeel |
|---|---|
| Werkstuk | Kartonnen dozen |
| Productgroep | Vacuüm slangheffer Jumbo laagstapelbaar |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
2.000
verpakkingen
per dag
De klant: Schedler Transport-Logistik GmbH
Schedler Transport-Logistik GmbH is sinds 1984 actief in de transportbranche. Schedler heeft 40 werknemers en ongeveer 30 voertuigen in de regio DACH, de Benelux en Frankrijk. In 2012 specialiseerde de divisie zonwering logistiek van Schedler zich in transportdiensten voor professionele zon- en weerbeschermingssystemen.
De uitdaging
Schedler moest voor klant Erhardt Markisen GmbH pakketten afhandelen met luifels met een lengte tot zeven meter en een gewicht van 200 kilo. Nadat Erhardt de transport trolleys had geleverd, moesten de werknemers de pakketten handmatig labelen met barcodes, sorteren en toewijzen aan individuele ritten. Omdat Schedler met meerdere fabrikanten van zonwering tegelijk werkt, moesten er tijdens het seizoen tot 2.000 pakketten per dag worden verwerkt. Om de workflow te optimaliseren en de fysieke belasting van de werknemers te verlichten, was het nodig om een ergonomisch efficiënte oplossing te vinden voor deze complexe logistieke taak.
Oplossing van Schmalz
Schmalz heeft bij Schedler een op maat gemaakte oplossing geïmplementeerd voor de handling van de zware en omvangrijke pakketten. De oplossing bestaat uit een railbaansysteem met een royaal werkbereik van 36 bij 15 meter. Met dit systeem kunnen de werknemers de drie tot zeven meter lange pakketten gemakkelijk en ergonomisch hanteren. Het railbaansysteem vermindert de noodzaak voor het verplaatsen van pakketten aanzienlijk, omdat het een grote actieradius biedt. De producten kunnen direct in de transportboxen worden geplaatst, wat het werkproces optimaliseert en het rendement verhoogt. Schmalz heeft twee Jumbo Low-Stack vacuüm slangheffers geïnstalleerd als hulpmiddel bij het tillen. De speciale versie van de slangheffers vergemakkelijkt het lossen van de transport trolleys: bij het lossen van de geleverde transport trolleys kunnen de werknemers ook het laagste niveau bereiken zonder te hoeven bukken. De slangheffers zijn uitgevoerd met multi grippers die alle geleverde kartonnage veilig vasthouden. De sturing is intuïtief via een draaigreep, wat de bediening vereenvoudigt en de productiviteit verhoogt. In het algemeen heeft de implementatie van de oplossing van Schmalz bij Schedler geleid tot een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden. De werknemers worden minder belast, het rendement is hoger en de productiviteit is gestegen.

De verpakkingen worden samengevoegd tot rondes met de Jumbo Low-Stack.

De Jumbo Low-Stack is de ideale oplossing voor het plaatsen van werkstukken in lage opslagposities met behoud van een rechte houding.

