Schmalz

Teslim edilen taşıma arabaları Jumbo Low-Stack kullanılarak Schedler'de boşaltılır.

Schmalz'ın Vakumlu Kaldırıcısı Schedler'de Lojistiği Optimize Ediyor

Schedler Transport-Logistics'te ağır ve hacimli kolilerin elle taşınması başarılı bir şekilde iyileştirildi. Bir vinç sistemi üzerinde iki adet Jumbo Low-Stack vakumlu kaldırıcı kullanan çalışanlar artık kolileri eğilmeden alçak depolama pozisyonlarına yerleştirebiliyor. Bu yenilikçi çözüm sadece iş yükünü azaltmakla kalmamış, aynı zamanda verimliliği ve çalışan motivasyonunu da artırmıştır.

Başarı hikayesinin özellikleri

EndüstriGenel
İş parçasıKarton kutular
Ürün grubuVakum Tüp Kaldırıcı Jumbo Düşük Yığın
Taşıma türüElle Taşıma

Schmalz ile

2.000

paketler

günlük

Müşteri: Schedler Transport-Logistik GmbH

Schedler Transport-Logistik GmbH 1984 yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Schedler'in DACH bölgesinde, Benelüks ülkelerinde ve Fransa'da 40 çalışanı ve yaklaşık 30 aracı bulunmaktadır. 2012 yılında Schedler güneş koruma lojistik bölümü, profesyonel güneş ve hava koruma sistemleri için nakliye hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.

Meydan okuma

Schedler, müşterisi Erhardt Markisen GmbH için yedi metreye kadar uzunlukta ve 200 kilogram ağırlığında tenteler içeren kolileri taşımak zorundaydı. Erhardt taşıma arabalarını teslim ettikten sonra, çalışanların kolileri barkodlarla manuel olarak etiketlemesi, tasnif etmesi ve ayrı turlara ataması gerekiyordu. Schedler aynı anda birden fazla tente üreticisi ile çalıştığından, sezon boyunca günde 2.000'e kadar kolinin işlenmesi gerekiyordu. İş akışını optimize etmek ve çalışanlar üzerindeki fiziksel baskıyı azaltmak için, bu karmaşık lojistik görev için ergonomik olarak verimli bir çözüm bulmak gerekiyordu.

Kesintisiz bir iş akışı elde etmek için tüm iş parçaları için çalışan bir sistem istedik.
∼ Karl Schedler, Schedler Transport-Logistik GmbH Genel Müdürü

Schmalz'ın Çözümü

Schmalz, ağır ve hacimli kolileri taşımanın zorluklarının üstesinden gelmek için Schedler'de özel yapım bir çözüm uyguladı. Çözüm, 36'ya 15 metrelik geniş bir çalışma alanına sahip bir tavan vinci sisteminden oluşuyor. Bu sistem, çalışanların üç ila yedi metre uzunluğundaki kolileri kolay ve ergonomik bir şekilde taşımasını sağlıyor. Gezer vinç sistemi, geniş bir hareket yarıçapı sunduğu için kolilerin yeniden konumlandırılması ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Ürünler doğrudan taşıma kutularına yerleştirilebilir, bu da iş sürecini optimize eder ve verimliliği artırır. Schmalz, kaldırma yardımcısı olarak iki adet Jumbo Low-Stack vakumlu kaldırıcı kurdu. Vakumlu kaldırıcıların özel versiyonu taşıma arabalarının boşaltılmasını kolaylaştırıyor: teslim edilen taşıma arabalarını boşaltırken, çalışanlar eğilmek zorunda kalmadan en alt seviyeye de ulaşabiliyor. Vakumlu kaldırıcılar, teslim edilen tüm kartonları güvenli bir şekilde tutan çoklu vakumlu tutucularla donatılmıştır. Kontrol, kullanımı basitleştiren ve üretkenliği artıran bir çevirmeli kavrama aracılığıyla sezgiseldir. Genel olarak, Schedler'de Schmalz çözümünün uygulanması çalışma koşullarında önemli bir iyileşmeye yol açmıştır. Çalışanlar üzerindeki baskı azalmış, verimlilik artmış ve üretkenlik yükselmiştir.

Paketler Jumbo Low-Stack ile turlar halinde bir araya getirilir.

Paketler Jumbo Low-Stack ile turlar halinde bir araya getirilir.

Jumbo Low-Stack, dik duruşu korurken iş parçalarını alçak depolama konumlarına yerleştirmek için ideal çözümdür.

Jumbo Low-Stack, dik duruşu korurken iş parçalarını alçak depolama konumlarına yerleştirmek için ideal çözümdür.

Schmalz çözümü sayesinde müşteri avantajları

ErgonomiÇalışanlar üzerindeki fiziksel baskının azaltılması
Çok YönlülükFarklı boyut, ağırlık ve karton kalitelerindeki koliler için uygun bir sistem.
GüvenlikAğır yükleri kaldırırken yaralanma riskini en aza indirme
VerimlilikDaha kolay kullanım sayesinde artan üretkenlik

Uygulamada kullanılan ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.

HEPSİ MEVCUT: Maksimum küresel kullanılabilirlik sayesinde zaman tasarrufu
Dünya çapında mevcut. Uzun vadede güvenilir: Bekleme sürelerine değil, çözümlere ihtiyacınız var.

TÜM SET: Sistemlerde basitlik
Kolayca birleştirin. Komponentler mükemmel şekilde eşleştirilmiştir ve tam uyumluluk sunar.

HEPSI TEMIZ: Maksimum maliyet verimliliği
Tam fonksiyon. Cazip fiyat: Net gereklilikleri olan standart uygulamalar için idealdir.

Tercih edilen Schmalz Select ürün yelpazesi hakkında daha fazla deneyim