Schmalz

Los carros de transporte suministrados se descargan en Schedler utilizando el Jumbo Low-Stack.

El equipo de elevación por vacío de Schmalz optimiza la logística en Schedler

En Schedler Transport-Logistics se ha mejorado con éxito el handling manual de paquetes pesados y voluminosos. Utilizando dos equipos de elevación por vacío por tubo elevador Jumbo Low-Stack en una grúa pórtico, los empleados pueden ahora colocar los paquetes en posiciones de almacenamiento bajas sin necesidad de agacharse. Esta innovadora solución no sólo ha reducido la carga de trabajo, sino que también ha aumentado la eficiencia y la motivación de los empleados.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaUniversal
Pieza de trabajoCajas de cartón
Grupo de productosEquipo de elevación por vacío para tubos elevadores Jumbo Low-Stack
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

2000

envases

por día

El cliente: Schedler Transport-Logistik GmbH

Schedler Transport-Logistik GmbH opera en el sector del transporte desde 1984. Schedler cuenta con 40 empleados y unos 30 vehículos en la región DACH, los países del Benelux y Francia. En 2012, la división de logística de protección solar de Schedler se especializó en servicios de transporte para sistemas profesionales de protección solar y meteorológica.

El desafío

Schedler tuvo que handling paquetes con toldos de hasta siete metros de longitud y 200 kilos de peso para el cliente Erhardt Markisen GmbH. Después de que Erhardt entregara los carros de transporte, los empleados tuvieron que etiquetar manualmente los paquetes con códigos de barras, clasificarlos y asignarlos a recorridos individuales. Como Schedler trabaja con varios fabricantes de toldos al mismo tiempo, durante la temporada había que procesar hasta 2.000 paquetes al día. Para optimizar el flujo de trabajo y aliviar la carga física de los empleados, era necesario encontrar una solución ergonómicamente eficiente para esta compleja tarea logística.

Queríamos un sistema que funcionara con todas las piezas para ejecutar un flujo de trabajo ininterrumpido.
∼ Karl Schedler, Director General de Schedler Transport-Logistik GmbH

Solución de Schmalz

Schmalz implementó en Schedler una solución a medida para superar los retos de handling de los paquetes pesados y voluminosos. La solución consiste en un sistema de puente grúa con una generosa superficie de trabajo de 36 por 15 metros. Este sistema permite a los empleados handling de paquetes de entre tres y siete metros de longitud de forma fácil y ergonómicamente. El sistema de puente grúa reduce considerablemente la necesidad de reposicionar los paquetes, ya que ofrece un amplio radio de acción. Los productos pueden colocarse directamente en las cajas de transporte, lo que optimiza el proceso de trabajo y aumenta la eficiencia. Schmalz ha instalado dos equipos elevadores por vacío Jumbo Low-Stack como medios auxiliares de elevación. El diseño especial de los tubos elevadores facilita la descarga de los carros de transporte: al descargar los carros de transporte suministrados, los empleados también pueden alcanzar el nivel más bajo sin tener que agacharse. Los tubos elevadores están equipados con una instalación de garras de vacío múltiples que sujetan de forma segura todos los cartones suministrados. El control es intuitivo mediante un mando giratorio, lo que simplifica el funcionamiento y aumenta la productividad. En conjunto, la implementación de la solución de Schmalz en Schedler ha supuesto una mejora significativa de las condiciones de trabajo. Se ha reducido la carga de los empleados, se ha incrementado la eficiencia y ha aumentado la productividad.

Los envases se juntan en giras con el Jumbo Low-Stack.

Los envases se juntan en giras con el Jumbo Low-Stack.

El Jumbo Low-Stack es la solución ideal para colocar piezas en posiciones de almacenamiento bajas manteniendo una postura erguida.

El Jumbo Low-Stack es la solución ideal para colocar piezas en posiciones de almacenamiento bajas manteniendo una postura erguida.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

ErgonómicosReducción del esfuerzo físico de los empleados
VersatilidadUn sistema adecuado para paquetes de distintas dimensiones, pesos y calidades de cartón.
SeguridadMinimizar el riesgo de lesiones al levantar cargas pesadas
EficienciaMayor productividad gracias a un handling más sencillo

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select