Schmalz

Vacuum Tube Lifters

Schmalz offers a wide range of vacuum tube lifters for various applications up to a lift capacity of 300 kg.

Increased productivity through reduced handling and loading times

Safe and damage-free gripping with vacuum

Minimization of downtime due to illness

Increase in employee motivation

Handling by only one person

Finding the right lifting aid

Our configurator shows you the right, ergonomically designed lifting aid – with just a few details about the application and without requiring any product knowledge.

More about the configurator

Lọc kết quả

Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
Product family

Vacuum Tube Lifters JumboFlex

  • JumboFlex for ergonomic one-hand operation for fast movement sequences
  • Configurable lifting unit, operator handle, vacuum gripper and vacuum generator
  • Intuitive two-button control for up/down control, also available with proven one-button control on request
  • For workpieces up to 50 kg
Hiển thị danh mục
Cấu hình ngay

Vacuum Tube Lifters JumboSprint EX

  • Tube lifter JumboSprint-EX for efficient handling of loads in explosion protection zones
  • Configurable lifting unit, operator handle, vacuum gripper and vacuum generator
  • Circumferential operator handle for precise operation
  • For compact workpieces up to 250 kg
Hiển thị danh mục

Vacuum Tube Lifters JumboFlex Hygienic

  • Hygiene-oriented design for low dirt accumulation and easy cleaning
  • Version for cleanroom and pharmaceutical applications featuring an integrated HEPA filter and a tool-free removable control unit that is machine-washable.
  • Version for wet and hygienic areas without an integrated HEPA filter, designed for easy external cleaning using a high-pressure washer
  • Hygienic material combination of polished stainless steel with a high-quality surface finish and FDA-compliant plastics
Hiển thị danh mục

Vacuum Tube Lifters JumboSprint Hygienic

  • Hygiene-oriented design for low dirt accumulation and easy cleaning
  • Version for cleanroom and pharmaceutical applications featuring an integrated HEPA filter and a tool-free removable control unit that is machine-washable.
  • Version for wet and hygienic areas without an integrated HEPA filter, designed for easy external cleaning using a high-pressure washer
  • Hygienic material combination of polished stainless steel with a high-quality surface finish and FDA-compliant plastics
Hiển thị danh mục

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.