Schmalz

Vacuum Tube Lifters JumboSprint EX

Safe Handling in an Explosion Protection Zone

The JumboSprint EX vacuum tube lifter is specially designed for lifting tasks in potentially explosive atmospheres.
It enables safe and ergonomical handling of loads and contributes to an efficient, smooth flow of materials.

Product Inquiry

Circumferential operator handle for optimal transfer of force and guidance of the device

Modular design and extensive gripper and accessories program for implementing individual requirements

Increases employee motivation and minimizes work-related musculoskeletal disorders

Complete system with tube lifter and steel jib crane for explosion protection areas available

Can be used throughout Europe without country-specific certificates thanks to certification according to ATEX Directive 2014/34/EU

Does a handling system from Schmalz pay off? Find out in just a few clicks!

Would you like to know if investing in a handling system really pays off for you? Our free online amortization calculator will give you a clear answer in no time – fast, simple and completely non-binding. A few clicks are all it takes and you will instantly see when your investment will bring the desired economic success.
Start now – and discover new ways to increase efficiency and reduce costs!

Directly to the amortization calculation
Tổng quan về bộ dụng cụ lắp ráp

(1) Vacuum generator - blower or ejector for special Ex version

(2) Jib crane with steel crane rail

(3) Vacuum tube lifter JumboSprint EX

Explosion zone

Vacuum generator

Max. lifting stroke

Max. lift capacity

 

 

[mm]

45 kg

65 kg

85 kg

110 kg

140 kg

200 kg

250 kg

1/21

Ejector

1,700 / 2,100

X

X

X

 

 

 

 

2/22

Ejector

Blower

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thông số kỹ thuật

The following technical data are standard values.

Workpiece format*
Min [mm]

Workpiece format*
Max [mm]

Max. lifting
speed [m/min]

Max. lifting stroke
Z [mm]

Height
H** [mm]

Operator handle
length L [mm]

300x200

3,000x1,000

60

1,700

2,850

250-500

300x200

3,000x1,000

60

2,100

3,400

250-500

*Depends on the vacuum gripper chosen
**Vacuum gripper not included (total height = H + height of the vacuum gripper)

Các ngành
  • •Universal

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.
Product Inquiry

Awarded the seal of approval by Aktion Gesunder Rücken e. V.

Schmalz vacuum lifters and crane systems support the back and musculoskeletal system when lifting light and heavy loads. They reduce strain and help to make the work environment ergonomic. This is confirmed by the independent association Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) with its seal of approval.

Download flyer

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.