Sollevatori tubo a vuoto JumboSprint EX
Manipolazione sicura in zone Ex
Impugnatura di comando circolare per la trasmissione della forma e la guida ottimale del dispositivo
L'ampia gamma modulare di pinze di presa e di accessori permette di soddisfare tutti i tipi di esigenze specifiche
Aumento della motivazione dei dipendenti e riduzione delle patologie di natura osseo-muscolare legate al lavoro
Disponibile sistema completo con sollevatore tubo e gru girevole in acciaio per le zone a rischio di esplosione Ex
Può essere utilizzato in tutta Europa senza certificati specifici nazionali grazie alla certificazione ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE
Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Sistema modulare
(1) Generatore di vuoto, soffianti e eiettori in versione Ex speciale
(2) Gru girevole con rotaie in acciaio
(3) Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint EX
| Zona Ex | Generatore di vuoto | Altezza di sollevamento massimo | Carico massimo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg | ||
| 1/21 | Eiettore | 1,700 / 2,100 | X | X | X | ||||
|
2/22
|
Eiettore Soffiante |
1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 |
X X |
X X |
X X |
X |
X |
X |
X |
Dati tecnici
La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.
| Formato pezzo* Min [mm] |
Formato pezzo* Max [mm] |
Max. velocità di sollevamento [m/min] |
Max. altezza di sollevamento Z [mm] |
Altezza H** [mm] |
Lunghezza maniglia di comando L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
| 300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.