Tubes de levage par le vide JumboSprint EX
Une manipulation fiable dans les environnements explosifs
Unité de contrôle arrondie qui optimise la répartition des efforts et le guidage de l'appareil
Conception modulaire et vaste programme de préhenseurs et d'accessoires pour répondre aux besoins individuels.
Augmente la motivation et la productivité des employés en réduisant les troubles musculo-squelettiques liés au travail.
Gamme complète composée de tubes de levage et de potences (compatible aux zones explosives)
Utilisable dans toute l'Europe sans certificat spécifique au pays grâce à la certification selon la directive ATEX 2014/34/UE
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Système modulaire
(1) Généradeur de vide, turbine ou éjecteur adapté aux environnement explosifs
(2) Potence pivotante avec flèche en acier
(3) Tube de levage par le vide JumboSprint EX
| Zone expl. | Générateur de vide | Hauteur de levage max. (mm) | Charge max. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg | ||
| 1/21 | Ejectur | 1,700 / 2,100 | X | X | X | ||||
|
2/22
|
Ejectur Turbine |
1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 |
X X |
X X |
X X |
X |
X |
X |
X |
Données techniques
Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.
| Format de pièce* Min [mm] |
Format de pièce* Max [mm] |
Vitesse de levage max. [m/min] |
Hauteur de levage max. Z [mm] |
Hauteur H** [mm] |
Longueur du guidon L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x200 | 3.000x1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 | 250-500 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | 250-500 |
*Dépend également de la ventouse choisie
**La hauteur de ventouse n’est pas inclue (Hauteur totale = H + Hauteur de la ventouse)
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.