Schmalz

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

Sichere Handhabung im Ex-Schutz-Bereich

Sichere Handhabung im Ex-Schutz-Bereich

Produktanfrage

Umlaufender Bügelgriff für optimale Kraftübertragung und Führung des Geräts

Umsetzung individueller Anforderungen durch modularen Aufbau und umfangreiches Greifer- und Zubehörprogramm

Steigerung der Mitarbeitermotivation und Minimierung von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen

Komplettsystem mit Schlauchheber und Stahlschwenkkran für den Ex-Schutz-Bereich verfügbar

Europaweit einsetzbar ohne landesspezifische Zertifikate durch Zertifizierung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!

Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Direkt zur Amortisationsrechnung
Baukastenübersicht

(1) Vakuum-Erzeuger - Gebläse oder Ejektor in spezieller Ex-Ausführung

(2) Schwenkkran mit Stahlkranschiene

(3) Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

 

Ex-Zone Vacuum Erzeuger Max. Hubhöhe Max. Traglast
    [mm] 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg
1/21 Ejektor 1,700 / 2,100 X X X        

2/22

 

Ejektor

Gebläse

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Technische Daten

Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.

Werkstückformat*
Min [mm]
Werkstückformat*
Max [mm]
Max. Hub-
geschwindig-
keit [m/min]
Max. Hubhöhe
Z [mm]
Höhe
H** [mm]
Bedienbügellänge
L [mm]
300x200 3.000x1.000 60 1.700 2.850 250-500
300x200 3.000x1.000 60 2.100 3.400 250-500

*Abhängig vom gewählten Sauggreifer
**Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)

Branchen
  • Universal

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V.

Die Vakuumheber und Kransysteme von Schmalz unterstützen den Rücken und den Bewegungsapparat beim Heben leichter und schwerer Lasten. Sie reduzieren Belastungen und tragen dazu bei, das Arbeitsumfeld ergonomisch zu gestalten. Das bestätigt der unabhängige Verein Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) mit seinem Prüfsiegel.

Flyer herunterladen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb