Schmalz

Vacuüm slangheffer JumboSprint Hygienic

De ergonomische handlingoplossingen voor ergonomische toepassingen in cleanrooms, natte en hygiënische ruimte met strenge hygiënische voorschriften

Van cleanrooms voor farmaceutische productie tot hygiënische ruimtes voor voedselverwerking en andere industriesegmenten met de strenge voorschriften op het gebied van reinheid: de JumboSprint Hygienic maakt ergonomische, veilige handling mogelijk en vgarandeert een efficiënte materiaalstroom.

Productaanvraag

Verhoogde productiviteit door kortere handling- en laadtijden en veilig, schadevrij grijpen met vacuüm

Eenvoudig en snel te reinigen dankzij demontage zonder gereedschap, eenvoudig te reinigen beschermslang en hoge weerstand tegen reinigingsmiddelen

Minimale kans op poeder- en bacterieophoping dankzij het ontwerp met weinig spleten en hoogwaardige oppervlakte-polijsting

Geen wijziging van de verwerkte goederen door het gebruik van niet-reactieve, niet-brokkelende en niet-absorberende materialen

Met optioneel HEPA filter: Voorkomt afzetting binnenin de hefslang en milieuvervuiling

Materiaalhandling voor farmaceutische productie: PalPharma

Veilige en efficiënte handling van zakken, containers en vaten - ontworpen om te voldoen aan de specifieke voorschriften van farmaceutische processen.

Meer informatie over PalPharma oplossingen
Ontwerp
  • Vacuümopwekking (1) door elektrische vacuümventilator tot 100 kg tilcapaciteit
  • Flexibele vacuüm toevoerslang (2)
  • Tilhulp (3) met afveegbare beschermslang en optioneel geïntegreerd filterelement
  • Bedienbeugel (4) met boogvormige beugel voor het tillen, laten zakken en lossen van de lading
  • Individueel op elkaar afgestemde zuignappen (5) voor verschillende werkstukken
Industriesegmenten
  • •Chemie
  • •Farmacie
  • •Voedingsmiddelen

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.

Producten

Vacuüm slangheffers JumboFlex Hygienic
Vacuüm slangheffers JumboFlex Hygienic
  • Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
  • Versie voor cleanroom en farmaceutische applicaties met een geïntegreerd HEPA filter en een gereedschapsloze verwijderbare bedieningseenheid die machinewasbaar is.
  • Versie voor natte en hygiënische ruimtes zonder geïntegreerd HEPA-filter, ontworpen voor eenvoudige externe reiniging met een hogedrukreiniger
  • Hygiënische materiaalcombinatie van gepolijst roestvast staal met een hoogwaardige oppervlakteafwerking en kunststof die voldoet aan de FDA-richtlijnen
Roestvast stalen kolomzwenkkranen hygiënisch
Roestvast stalen kolomzwenkkranen hygiënisch
  • Ergonomisch gezondhiedsvriendelijk en gezondheidsbeschermend transport van verschillende lasten op de werkplek
  • Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
  • De perfecte aanvulling op de vacuümslangheffer Jumbo Hygienic
  • Flexibele integratie door montage aan kolom of plafond
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.