Schmalz

Tube de levage par le vide JumboSprint Hygienic

La solution de manutention par le vide pour les applications ergonomiques dans les salles blanches, les zones humides et les zones hygiéniques soumises à des exigences élevées en matière d'hygiène

Des salles blanches de l'industrie pharmaceutique aux zones de transformation alimentaire hygiéniques, en passant par d'autres secteurs soumis aux exigences de propreté les plus strictes : le JumboSprint Hygienic permet une manipulation ergonomique et sûre, tout en garantissant un flux de matériaux efficace.

Demande de produit

Augmentation de la productivité grâce à la réduction des temps de manipulation et de chargement ainsi qu'à une préhension fiable et sans dommage grâce au vide

Nettoyage facile et rapide grâce au démontage sans outil, au tube de protection facile à nettoyer et à la haute résistance aux produits de nettoyage

Possibilités minimales d'accumulation de poudre et de germes grâce à une construction à faible fissure et à faible interstice et à un polissage de surface de haute qualité

Aucune altération des marchandises manipulées grâce à l'utilisation de matériaux non réactifs, qui ne s'effritent pas et qui ne sont pas absorbants

Avec filtre HEPA en option : empêche la formation de dépôts à l'intérieur du tube de levage et la contamination de l'environnement

Manipulation de matières pour la production pharmaceutique : PalPharma

Manipulation fiable et efficace des sacs, des conteneurs et des fûts, construite pour répondre aux exigences spécifiques des procédés pharmaceutiques.

En savoir plus sur PalPharma Solutions
Composition
  • Génération de vide (1) par pompe électrique jusqu'à une capacité de levage de 100 kg
  • Tuyau souple d'alimentation vide (2)
  • Unité de levage (3) avec tube de protection lavable et élément filtrant intégré en option
  • Poignée de fonctionnement (4) avec guidon en forme d'arc pour lever, baisser et desserrer la charge
  • Ventouses (5) adaptées individuellement aux différentes pièces à travailler
Secteurs
  • •Agroalimentaire
  • •Chimie
  • •Pharmacie

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Produits

Potences pivotantes en acier inoxydable hygiéniques
Potences pivotantes en acier inoxydable hygiéniques
  • Transport ergonomique et respectueux de la santé de différentes charges sur le lieu de travail
  • Construction hygiénique pour une faible accumulation de saletés et un nettoyage facile
  • Le complément parfait du tube de levage par vide Jumbo Hygienic
  • Intégration flexible grâce à un montage sur colonne ou au plafond
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier