Schmalz

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint Hygienic

La soluzione per la movimentazione a vuoto per soluzioni ergonomiche nelle camere bianche, nelle superfici umide e igieniche con elevate esigenze di igiene

Dalle camere bianche per la produzione farmaceutica alle superfici igieniche per i processi alimentari e altri settori con le massime esigenze di pulizia: JumboSprint Hygienic consente una movimentazione ergonomica e sicura e garantisce un efficiente flusso di materiale.

Inchiesta sul prodotto

Aumento della produttività grazie alla riduzione dei tempi di movimentazione e di caricamento e alla presa sicura e senza danni con il vuoto

Pulizia facile e veloce grazie allo smontaggio senza utensili, al tubo flessibile protettivo facile da pulire e all'alta resistenza ai detergenti

Opportunità minime di accumulo di polvere e germi grazie al design con fessure e spazi interni ridotti e alla superficie ad alta qualità di lucidatura.

Nessuna alterazione delle merci movimentate grazie all'uso di materiali non reattivi, non sbriciolabili e non assorbenti

Con filtro HEPA opzionale: Previene i depositi all'interno del tubo di sollevamento e la contaminazione ambientale

Movimentazione dei materiali per la produzione farmaceutica: PalPharma

Movimentazione sicura ed efficiente di sacchi, contenitori e fusti - progettata per soddisfare i requisiti specifici dei processi farmaceutici.

Per saperne di più sulle soluzioni PalPharma
Struttura
  • Generazione di vuoto (1) tramite soffiante per vuoto elettrico fino a 100 kg di capacità di sollevamento
  • Tubo flessibile di alimentazione per vuoto (2)
  • Unità di sollevamento (3) con tubo flessibile protettivo lavabile e elemento filtro integrato opzionale
  • Maniglia di comando (4) con maniglia di comando a forma di arco per sollevare, abbassare e distaccare il carico
  • Ventose (5) abbinate singolarmente per pezzi diversi
Industrie
  • •Alimentare
  • •Chimico
  • •Farmaceutico

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.

Prodotti

Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex Hygienic
Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex Hygienic
  • Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
  • Modello per camere bianche e applicazioni farmaceutiche con filtro HEPA integrato e unità di controllo rimovibile senza utensili e lavabile in lavatrice.
  • Modello per superfici umide e igieniche senza filtro HEPA integrato, progettato per una facile pulizia esterna con una rondella ad alta pressione
  • Combinazione di materiali igienici: acciaio inox lucidato con finitura superficiale di alta qualità e plastica conforme alla FDA
Gru girevole in acciaio inox igienica
Gru girevole in acciaio inox igienica
  • Trasporto ergonomico e non dannoso per la salute di carichi diversi sul luogo di lavoro
  • Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
  • Il complemento perfetto per il sollevatore tubo a vuoto Jumbo Hygienic
  • Integrazione flessibile tramite montaggio a colonna o a soffitto
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.