- Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
- Modello per camere bianche e applicazioni farmaceutiche con filtro HEPA integrato e unità di controllo rimovibile senza utensili e lavabile in lavatrice.
- Modello per superfici umide e igieniche senza filtro HEPA integrato, progettato per una facile pulizia esterna con una rondella ad alta pressione
- Combinazione di materiali igienici: acciaio inox lucidato con finitura superficiale di alta qualità e plastica conforme alla FDA
Gru girevole in acciaio inox igienica
La soluzione gru per le camere bianche e le superfici igieniche
Che si tratti di camere bianche nella produzione farmaceutica, di superfici igieniche nel processo alimentare o di altri settori in cui è richiesto un elevato livello di pulizia, le gru igieniche in combinazione con i sollevatori tubo a vuoto igienici garantiscono una movimentazione ergonomica e un flusso elevato di materiale.
Adattamento ottimale alla capacità di carico nominale del sollevatore tubo
Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
Durevole grazie a componenti di alta qualità e a bassa usura
Ridotto accumulo di polvere e germi grazie alle superfici altamente levigate e al design che minimizza la presenza di fessure e spazio vuoti
Ampio raggio di lavoro grazie all'ampio angolo di rotazione fino a 220°
Movimentazione dei materiali per la produzione farmaceutica: PalPharma
Movimentazione sicura ed efficiente di sacchi, contenitori e fusti - progettata per soddisfare i requisiti specifici dei processi farmaceutici.

Struttura

- Colonna della gru (1) per l'adattamento personalizzato dei bracci della gru in acciaio inox
- Braccio in acciaio inox (2) con struttura modulare di lunghezza fino a 4.000 mm
- Alimentazione elettrica (3) tramite sistema coordinato di cavi di traino o interno
- Accessori prolungati per completare la soluzione gru personalizzata
Prodotti
- Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
- Modello per camere bianche e applicazioni farmaceutiche con filtro HEPA integrato e unità di controllo rimovibile senza utensili e lavabile in lavatrice.
- Modello per superfici umide e igieniche senza filtro HEPA integrato, progettato per una facile pulizia esterna con una rondella ad alta pressione
- Combinazione di materiali igienici: acciaio inox lucidato con finitura superficiale di alta qualità e plastica conforme alla FDA