Schmalz

Stainless Steel Jib Cranes Hygienic

The crane solution for clean rooms and hygienic areas

Whether clean rooms in pharmaceutical production, hygienic areas in food processing or in other industries where a high level of cleanliness is required, the Hygienic Cranes in combination with the Hygienic Vacuum Tube Lifters ensure ergonomic handling and efficient material flow.

Product Inquiry

Optimum adaptation to the nominal load capacity of the tube lifter

Hygiene-oriented design for low dirt accumulation and easy cleaning

Durable thanks to high-quality, low-wear components

Low powder and germ deposits due to highly polished surfaces as well as low-crack and low-gap design

Large working range due to wide swivel angle of up to 220°

Material Handling for Pharmaceutical Production: PalPharma

Safe and efficient handling of bags, containers, and drums — designed to meet the specific requirements of pharmaceutical processes.

Learn more about PalPharma Solutions
Cấu trúc
  • Crane column (1) for individual adaptation of the stainless-steel crane jibs
  • Responsive stainless steel jib (2) with modular design up to 4,000 mm in length
  • Energy supply (3) via coordinated trailing cable system or internal
  • Extensive accessories to complete the individual crane solution

Sản phẩm

Vacuum tube lifter JumboSprint Hygienic
Vacuum tube lifter JumboSprint Hygienic
  • Hygiene-oriented design for low dirt accumulation and easy cleaning
  • Version for cleanroom and pharmaceutical applications featuring an integrated HEPA filter and a tool-free removable control unit that is machine-washable.
  • Version for wet and hygienic areas without an integrated HEPA filter, designed for easy external cleaning using a high-pressure washer
  • Hygienic material combination of polished stainless steel with a high-quality surface finish and FDA-compliant plastics
Vacuum Tube Lifters JumboFlex Hygienic
Vacuum Tube Lifters JumboFlex Hygienic
  • Hygiene-oriented design for low dirt accumulation and easy cleaning
  • Version for cleanroom and pharmaceutical applications featuring an integrated HEPA filter and a tool-free removable control unit that is machine-washable.
  • Version for wet and hygienic areas without an integrated HEPA filter, designed for easy external cleaning using a high-pressure washer
  • Hygienic material combination of polished stainless steel with a high-quality surface finish and FDA-compliant plastics
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.