Schmalz

Potences pivotantes en acier inoxydable hygiéniques

La solution de poutres et potences pour les salles blanches et les surfaces hygiéniques

Qu'il s'agisse de salles blanches dans la production pharmaceutique, de zones hygiéniques dans l'industrie agroalimentaire ou d'autres secteurs exigeant un niveau élevé de propreté, les ponts roulants hygiéniques, associés aux transporteurs à tube sous vide hygiéniques, garantissent une manutention ergonomique et un flux de matériaux efficace.

Demande de produit

Ajustement optimal à la capacité de charge nominale du tube levage

Construction hygiénique pour une faible accumulation de saletés et un nettoyage facile

Durable grâce à des composants de haute qualité et à faible usure

Faibles dépôts de poudre et de germes grâce à des surfaces hautement polies ainsi qu'à une construction à faible fissuration et à faible interstice

Large plage de travail grâce à un angle de rotation allant jusqu'à 220°

Manipulation de matières pour la production pharmaceutique : PalPharma

Manipulation fiable et efficace des sacs, des conteneurs et des fûts, construite pour répondre aux exigences spécifiques des procédés pharmaceutiques.

En savoir plus sur PalPharma Solutions
Composition
  • Colonne de potence (1) pour l'ajustement individuel des flèches de potence en inox
  • Bras articulé en acier inoxydable (2) avec conception modulaire, d'une longueur maximale de 4 000 mm
  • Alimentation en énergie (3) par un système coordonné de câbles de traction ou par un système interne de câbles de traction
  • Nombreux accessoires pour compléter la solution de poutres et potences individuelles

Produits

Tube de levage par le vide JumboSprint Hygienic
Tube de levage par le vide JumboSprint Hygienic
  • Construction hygiénique pour une faible accumulation de saletés et un nettoyage facile
  • Modèle destiné aux salles blanches et aux applications pharmaceutiques, doté d'un filtre HEPA intégré et d'une unité de commande amovible sans outil et lavable en machine.
  • Modèle pour les surfaces humides et hygiéniques sans filtre HEPA intégré, construit pour un nettoyage externe facile à l'aide d'une rondelle à haute pression
  • Combinaison de matières hygiéniques en acier inoxydable poli avec une finition de surface de haute qualité et des plastiques conformes à la FDA
Tubes de levage par le vide JumboFlex Hygienic
Tubes de levage par le vide JumboFlex Hygienic
  • Construction orientée vers l'hygiène pour limiter l'accumulation de salissures et faciliter le nettoyage
  • Modèle destiné aux salles blanches et aux applications pharmaceutiques, équipé d'un filtre HEPA intégré et d'une unité de commande amovible sans outil, lavable en machine.
  • Modèle destiné aux zones humides et hygiéniques, sans filtre HEPA intégré, avec une construction destinée à faciliter le nettoyage externe à l'aide d'un nettoyeur haute pression
  • Combinaison de matières hygiéniques associant de l'acier inoxydable poli, doté d'une finition de surface haut de gamme, et des plastiques conformes aux normes de la FDA
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.