- Hygieneorientiertes Design für geringe Schmutzansammlung und einfache Reinigung
- Variante für Reinräume und Pharmaanwendungen mit integriertem HEPA-Filter und werkzeuglos demontierbarer, maschinenwaschbarer Bedieneinheit
- Variante für Nass- und Hygienebereich ohne integrierten HEPA-Filter zur einfachen äußeren Reinigung mittels Hochdruckreiniger
- Hygienischer Materialmix aus poliertem Edelstahl mit hoher Oberflächengüte und FDA-konformen Kunststoffen
Edelstahl-Schwenkkrane Hygienic
Die Kranlösung für Reinräume und Hygienebereiche
Ob Reinräume in der Pharmaproduktion, Hygienebereiche in der Lebensmittelverarbeitung oder in anderen Branchen, in denen es auf ein hohes Maß an Sauberkeit ankommt: Die Hygienic Krane sorgen in Kombination mit den Vakuum-Schlauchhebern Hygienic für ergonomische Handhabung und effizienten Materialfluss.
Optimale Anpassung an die Nenntraglast des Schlauchhebers
Hygieneorientiertes Design für geringe Schmutzansammlung und leichte Reinigung
Langlebig durch hochwertige, verschleißarme Komponenten
Geringe Pulver- und Keimablagerung durch hochpolierte Oberflächen und riss- und spaltarme Konstruktion
Großer Arbeitsbereich durch weiten Schwenkwinkel von bis zu 220°
Materialhandhabung in der pharmazeutischen Produktion: PalPharma
Sichere und effiziente Handhabung von Säcken, Behältern und Fässern – speziell auf die besonderen Anforderungen pharmazeutischer Prozesse zugeschnitten.

Aufbau

- Kransäule (1) zur individuellen Adaption der Edelstahl-Kranausleger
- Leichtgängiger Edelstahl-Ausleger (2) mit modularem Aufbau bis 4.000 mm Länge
- Energiezuführung (3) über abgestimmtes Schleppleitungssystem oder innenliegend
- Umfangreiches Zubehör zur Komplettierung der individuellen Kranlösung
Produkte
- Hygieneorientiertes Design für geringe Schmutzansammlung und einfache Reinigung
- Variante für Reinräume und Pharmaanwendungen mit integriertem HEPA-Filter und werkzeuglos demontierbarer, maschinenwaschbarer Bedieneinheit
- Variante für Nass- und Hygienebereich ohne integrierten HEPA-Filter zur einfachen äußeren Reinigung mittels Hochdruckreiniger
- Hygienischer Materialmix aus poliertem Edelstahl mit hoher Oberflächengüte und FDA-konformen Kunststoffen