Schmalz

Żurawie stalowe obrotowe higieniczne

Rozwiązanie dźwigu do pomieszczeń czystych i obszarów higienicznych

Niezależnie od tego, czy są to pomieszczenia czyste w produkcji farmaceutyków, obszary higieniczne w procesie spożywczym, czy też w innych branżach, w których wymagany jest wysoki poziom czystości, żurawie higieniczne w połączeniu z podciśnieniowymi podnośnikami tubowymi Hygienic zapewnią ergonomiczną obsługę i efektywny przepływ materiału.

Zapytanie o produkt

Optymalna adaptacja do nominalnej pojemności podnośnika podciśnieniowego

Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie

Trwałość dzięki wysokiej jakości częściom składowym o niskim zużyciu

Niski poziom osadzania się proszku i zarazków dzięki wysoce wypolerowanym powierzchniom oraz projektowej konstrukcji o niskim poziomie pęknięć i szczelin

Duży zakres roboczy dzięki szerokiemu kątowi obrotu do 220°

Obsługa materiałów dla produktów farmaceutycznych: PalPharma

Bezpieczna i efektywna obsługa worków, pojemników i beczek - projektowa z myślą o specyficznych wymogach procesów farmaceutycznych.

Dowiedz się więcej o PalPharma Solutions
Projekt
  • Kolumna dźwigu (1) do indywidualnej adaptacji wysięgników żurawia ze stali nierdzewnej
  • Reagujący wysięgnik ze stali nierdzewnej (2) o modułowym projekcie o długości do 4000 mm
  • Zasilanie energią (3) za pośrednictwem skoordynowanego systemu kabli nadążnych lub wewnętrznego
  • Bogate akcesoria uzupełniające indywidualne rozwiązanie dźwigu

Produkty

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint Hygienic
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint Hygienic
  • Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
  • Wersja do zastosowań w pomieszczeniach czystych i farmaceutykach ze zintegrowanym filtrem HEPA i zdejmowaną bez użycia narzędzi jednostką kontroli, którą można prać w pralce.
  • Wersja do obszarów wilgotnych i higienicznych bez zintegrowanego filtra HEPA, projektowa do łatwego czyszczenia zewnętrznego za pomocą podkładki wysokociśnieniowej
  • Higieniczny materiał łączący polerowaną stal nierdzewną z wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i tworzywami sztucznymi zgodnymi z FDA
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex Hygienic
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex Hygienic
  • Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
  • Wersja do zastosowań w pomieszczeniach czystych i farmaceutykach ze zintegrowanym filtrem HEPA i zdejmowaną bez użycia narzędzi jednostką kontroli, którą można prać w pralce.
  • Wersja do obszarów wilgotnych i higienicznych bez zintegrowanego filtra HEPA, projektowa do łatwego czyszczenia zewnętrznego za pomocą podkładki wysokociśnieniowej
  • Higieniczny materiał łączący polerowaną stal nierdzewną z wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i tworzywami sztucznymi zgodnymi z FDA
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.