Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex Hygienic

Rozwiązanie dla obsługi transportu próżniowego przeznaczone do zastosowań dynamicznych w pomieszczeniach czystych, obszarach mokrych i higienicznych o wysokich wymaganiach higienicznych

Obsługa urządzenia JumboFlex Hygienic jedną ręką umożliwia szybkie i ergonomiczne podnoszenie oraz przemieszczanie różnego rodzaju towarów w pomieszczeniach czystych w produkcji farmaceutycznej, w strefach higienicznych przetwórstwa spożywczego oraz w innych branżach, w których obowiązują najwyższe wymagania dotyczące czystości.

Zapytanie o produkt

Intuicyjna obsługa jedną ręką, umożliwiająca przenoszenie niewielkich przedmiotów obrabianych, takich jak baryłki, worki, skrzynki czy mrożonki

Proste i szybkie czyszczenie dzięki demontażowi bez użycia narzędzi, łatwej do czyszczenia rurce ochronnej oraz wysokiej odporności na środki czyszczące

Niski poziom osadzania się proszku i zarazków dzięki wysoce wypolerowanym powierzchniom oraz projektowej konstrukcji o niskim poziomie pęknięć i szczelin

Brak zmian w obsługiwanych towarach dzięki zastosowaniu niereaktywnych, niekruszących się i niechłonnych materiałów

Opcjonalnie z filtrem HEPA: Zapobiega powstawaniu osadów wewnątrz rury nośnej i zanieczyszczeniu środowiska

Obsługa materiałów dla produktów farmaceutycznych: PalPharma

Bezpieczna i efektywna obsługa worków, pojemników i beczek - projektowa z myślą o specyficznych wymogach procesów farmaceutycznych.

Dowiedz się więcej o PalPharma Solutions
Projekt
  • Generowanie podciśnienia (1) za pomocą pompy podciśnieniowej o pojemności do 50 kg
  • Elastyczny wąż doprowadzający podciśnienie (2)
  • Jednostka podnosząca (3) z nadającą się do wycierania rurką ochronną i opcjonalnie zintegrowanym elementem filtrującym
  • Uchwyt operatorski (4) z uchwytem do obsługi jedną ręką, służący do podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku
  • Indywidualnie dopasowane przyssawki (5) do różnych przedmiotów obrabianyh
Branże
  • •Chemikalia
  • •Farmaceutyki
  • •Żywność

Produkty

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint Hygienic
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint Hygienic
  • Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
  • Wersja do zastosowań w pomieszczeniach czystych i farmaceutykach ze zintegrowanym filtrem HEPA i zdejmowaną bez użycia narzędzi jednostką kontroli, którą można prać w pralce.
  • Wersja do obszarów wilgotnych i higienicznych bez zintegrowanego filtra HEPA, projektowa do łatwego czyszczenia zewnętrznego za pomocą podkładki wysokociśnieniowej
  • Higieniczny materiał łączący polerowaną stal nierdzewną z wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i tworzywami sztucznymi zgodnymi z FDA
Żurawie stalowe obrotowe higieniczne
Żurawie stalowe obrotowe higieniczne
  • Ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia, chroniący zdrowie transport różnych ładunków w miejscu pracy
  • Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
  • Idealne uzupełnienie podciśnieniowego podnośnika tubowego Jumbo Hygienic
  • Elastyczna integracja poprzez montaż na kolumnie lub suficie
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.