- Construction hygiénique pour une faible accumulation de saletés et un nettoyage facile
- Modèle destiné aux salles blanches et aux applications pharmaceutiques, doté d'un filtre HEPA intégré et d'une unité de commande amovible sans outil et lavable en machine.
- Modèle pour les surfaces humides et hygiéniques sans filtre HEPA intégré, construit pour un nettoyage externe facile à l'aide d'une rondelle à haute pression
- Combinaison de matières hygiéniques en acier inoxydable poli avec une finition de surface de haute qualité et des plastiques conformes à la FDA
Tubes de levage par le vide JumboFlex Hygienic
La solution de manipulation par vide pour les applications dynamiques dans les salles blanches, les zones humides et les zones soumises à des exigences élevées en matière d'hygiène
Commande intuitive d'une seule main pour la manipulation de pièces compactes telles que des fûts, des sacs, des caisses ou des marchandises surgelées
Nettoyage simple et rapide grâce à un démontage sans outil, à une protection de tube facile à nettoyer et à une grande résistance aux produits de nettoyage
Faible accumulation de poussière et de germes grâce à des surfaces hautement polies, ainsi qu’à une construction présentant peu de fissures et d’interstices
Aucune altération des marchandises manipulées grâce à l'utilisation de matières non réactives, qui ne s'effritent pas et qui ne sont pas absorbantes
Avec filtre HEPA en option : empêche la formation de dépôts à l'intérieur du tube de levage et la contamination de l'environnement
Manipulation de matières pour la production pharmaceutique : PalPharma
Manipulation fiable et efficace des sacs, des conteneurs et des fûts, construite pour répondre aux exigences spécifiques des procédés pharmaceutiques.

Composition

- Génération du vide (1) à l'aide d'une pompe à vide d'une capacité de charge maximale de 50 kg
- Tuyau d’alimentation de vide souple (2)
- Unité de levage (3) avec protection de tube lavable et élément filtrant en option
- Poignée de commande (4) permettant, d'une seule main, de soulever, d'abaisser et de relâcher la charge
- Ventouses (5) adaptées individuellement à différentes pièces à usiner
Secteurs
- •Agroalimentaire
- •Chimie
- •Pharmacie
Produits
- Transport ergonomique et respectueux de la santé de différentes charges sur le lieu de travail
- Construction hygiénique pour une faible accumulation de saletés et un nettoyage facile
- Le complément parfait du tube de levage par vide Jumbo Hygienic
- Intégration flexible grâce à un montage sur colonne ou au plafond