Schmalz

Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex Hygienic

La soluzione per la movimentazione con tecnologia del vuoto per applicazioni dinamiche in camere bianche, aree umide e igieniche con elevate esigenze igieniche

Il comando a una mano del JumboFlex Hygienic consente di effettuare il sollevamento e lo spostamento rapido ed ergonomico di merci di vario tipo nelle camere bianche della produzione farmaceutica, nelle aree igieniche della lavorazione alimentare o in altri settori con i più elevati requisiti di pulizia.

Inchiesta sul prodotto

Comando intuitivo con una sola mano per la handling di pezzi compatti quali fusti, sacchi, casse o merci surgelate

Pulizia semplice e veloce grazie allo smontaggio senza utensili, al tubo flessibile protettivo facile da pulire e all’elevata resistenza ai detergenti

Ridotto accumulo di polvere e germi grazie alle superfici altamente levigate e al design che minimizza la presenza di fessure e spazio vuoti

Nessuna alterazione delle merci movimentate grazie all'uso di materiali non reattivi, non sbriciolabili e non assorbenti

Con filtro HEPA opzionale: Previene i depositi all'interno del tubo di sollevamento e la contaminazione ambientale

Movimentazione dei materiali per la produzione farmaceutica: PalPharma

Movimentazione sicura ed efficiente di sacchi, contenitori e fusti - progettata per soddisfare i requisiti specifici dei processi farmaceutici.

Per saperne di più sulle soluzioni PalPharma
Struttura
  • Generazione di vuoto (1) tramite pompa per vuoto con capacità di carico fino a 50 kg
  • Tubo flessibile di alimentazione per vuoto (2)
  • Unità di sollevamento (3) con tubo flessibile protettivo lavabile e elemento filtro integrato opzionale
  • Maniglia di comando (4) con impugnatura monomano per il sollevamento, l'abbassamento e il distaccamento del carico
  • Ventose (5) abbinate singolarmente per pezzi diversi
Industrie
  • •Alimentare
  • •Chimico
  • •Farmaceutico

Prodotti

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint Hygienic
Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint Hygienic
  • Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
  • Modello per camere bianche e applicazioni farmaceutiche con filtro HEPA integrato e unità di controllo rimovibile senza utensili e lavabile in lavatrice.
  • Modello per superfici umide e igieniche senza filtro HEPA integrato, progettato per una facile pulizia esterna con una rondella ad alta pressione
  • Combinazione di materiali igienici: acciaio inox lucidato con finitura superficiale di alta qualità e plastica conforme alla FDA
Gru girevole in acciaio inox igienica
Gru girevole in acciaio inox igienica
  • Trasporto ergonomico e non dannoso per la salute di carichi diversi sul luogo di lavoro
  • Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
  • Il complemento perfetto per il sollevatore tubo a vuoto Jumbo Hygienic
  • Integrazione flessibile tramite montaggio a colonna o a soffitto
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.