Schmalz

진공 튜브 리프터 JumboFlex Hygienic

높은 위생 요구 사항이 요구되는 클린룸, 습식 및 위생 구역의 동적 애플리케이션을 위한 진공 핸들링 시스템 솔루션

JumboFlex Hygienic의 한 손 조작 기능을 통해 제약 생산 클린룸, 식품 가공의 위생 구역 또는 최고 수준의 청결도 요구 사항이 있는 기타 산업 분야에서 다양한 상품을 빠르고 인체공학적으로 리프팅하고 이동할 수 있습니다.

제품 요청

드럼통, 포대, 상자 또는 냉동 상품과 같은 소형 작업물을 핸들링하기 위한 직관적인 한 손 제어 방식

도구 없이 분해할 수 있고, 세척이 용이한 보호튜브, 세척제에 대한 높은 내구성을 갖추어 간편하고 신속하게 세척할 수 있습니다

고광택 표면과 낮은 균열 및 낮은 틈새 설계로 인해 분말 및 세균 침전물이 적습니다

비반응성, 비부스러짐 및 비흡수성 재질을 사용하여 핸들링 된 상품의 변형이 없습니다.

선택 사항인 HEPA 필터 포함: 리프팅 튜브 내부 침전물 및 환경 오염 방지

제약 생산을 위한 재질 핸들링: PalPharma

제약 공정의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계된 포대, 용기 및 드럼의 안전하고 효율적인 핸들링.

팔파마 솔루션에 대해 자세히 알아보기
디자인
  • 최대 50kg의 부하 용량을 가진 진공 펌프를 이용한 진공 생성 (1)
  • 유연한 진공 공급 호스(2)
  • 닦아낼 수 있는 보호튜브와 선택 사항인 통합 필터 부품이 있는 리프팅 유닛(3)
  • 하중을 리프팅하고, 내리고, 해제할 수 있도록 한 손으로 잡을 수 있는 작업자 핸들(4)
  • 다양한 작업물을 위해 개별적으로 일치하는 진공패드(5)
산업
  • •식품
  • •제약
  • •화학

제품

진공 튜브 리프터 JumboSprint Hygienic
진공 튜브 리프터 JumboSprint Hygienic
  • 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
  • 통합 HEPA 필터와 기계 세척이 가능한 툴이 필요 없는 탈착식 제어 유닛을 갖춘 클린룸 및 제약 애플리케이션용 버전입니다.
  • 통합 HEPA 필터가 없는 습하고 위생적인 지역용 버전으로, 고압 와셔를 사용하여 외부 세척이 용이하도록 설계되었습니다
  • 고품질 표면 마감의 광택 스테인리스 스틸과 FDA 준수 플라스틱의 위생적인 재질 조합
스테인리스 스틸 지브 크레인 위생적인
스테인리스 스틸 지브 크레인 위생적인
  • 인체공학적이고 건강 친화적이며 작업장에서 다양한 하중의 건강 보호 운반 가능
  • 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
  • 진공 튜브 리프터 점보 하이지닉을 완벽하게 보완합니다
  • 기둥 또는 천장 마운팅을 통한 유연한 통합
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.