Schmalz

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Hygienic

Die Vakuum-Handhabungslösung für dynamische Anwendungen in Reinräumen, Nass- und Hygienebereichen mit hohen Hygieneanforderungen

Die Einhandbedienung des JumboFlex Hygienic ermöglicht schnelles, ergonomisches Heben und Bewegen von verschiedenen Gütern in Reinräumen der Pharmaproduktion, in Hygienebereichen der Lebensmittelverarbeitung oder in anderen Branchen mit höchsten Sauberkeitsanforderungen.

Produktanfrage

Intuitive Einhandsteuerung für das Handhaben kompakter Werkstücke wie Fässer, Säcke, Kisten oder Tiefkühlwaren

Einfache, schnelle Reinigung durch werkzeuglose Demontage, reinigungsfreundlichen Schutzschlauch und hohe Reinigungsmittelbeständigkeit

Geringe Pulver- und Keimablagerung durch hochpolierte Oberflächen und riss- und spaltarme Konstruktion

Keine Veränderung der gehandhabten Ware durch Verwendung nicht reaktiver, nicht bröckelnder und nicht absorbierender Materialien

Mit optionalem HEPA-Filter: Vermeidung von Ablagerungen im Innern des Hubschlauchs und von Umgebungskontamination

Materialhandhabung in der pharmazeutischen Produktion: PalPharma

Sichere und effiziente Handhabung von Säcken, Behältern und Fässern – speziell auf die besonderen Anforderungen pharmazeutischer Prozesse zugeschnitten.

Mehr über die PalPharma-Lösung erfahren
Aufbau
  • Vakuum-Erzeugung (1) durch Vakuum-Pumpe bis 50 kg Traglast
  • Flexibler Vakuum-Zuführschlauch (2)
  • Hubeinheit (3) mit abwischbarem Schutzschlauch und optional integriertem Filterelement
  • Bedieneinheit (4) mit Einhandgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last
  • Individuell abgestimmte Sauggreifer (5) für unterschiedliche Werkstücke
Branchen
  • •Chemie
  • •Lebensmittel
  • •Pharmazie

Produkte

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Hygienic
Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Hygienic
  • Hygieneorientiertes Design für geringe Schmutzansammlung und einfache Reinigung
  • Variante für Reinräume und Pharmaanwendungen mit integriertem HEPA-Filter und werkzeuglos demontierbarer, maschinenwaschbarer Bedieneinheit
  • Variante für Nass- und Hygienebereich ohne integrierten HEPA-Filter zur einfachen äußeren Reinigung mittels Hochdruckreiniger
  • Hygienischer Materialmix aus poliertem Edelstahl mit hoher Oberflächengüte und FDA-konformen Kunststoffen
Edelstahl-Schwenkkrane Hygienic
Edelstahl-Schwenkkrane Hygienic
  • Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport unterschiedlicher Lasten am Arbeitsplatz
  • Hygieneorientiertes Design für geringe Schmutzansammlung und leichte Reinigung
  • Optimale Ergänzung der Vakuum-Schlauchheber Jumbo Hygienic
  • Flexible Integration durch Säulen- oder Deckenmontage
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.