- Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
- Versie voor cleanroom en farmaceutische applicaties met een geïntegreerd HEPA filter en een gereedschapsloze verwijderbare bedieningseenheid die machinewasbaar is.
- Versie voor natte en hygiënische ruimtes zonder geïntegreerd HEPA-filter, ontworpen voor eenvoudige externe reiniging met een hogedrukreiniger
- Hygiënische materiaalcombinatie van gepolijst roestvast staal met een hoogwaardige oppervlakteafwerking en kunststof die voldoet aan de FDA-richtlijnen
Vacuüm slangheffers JumboFlex Hygienic
De vacuümoplossing voor dynamische applicaties in cleanrooms, natte en hygiënische ruimtes met strenge hygiëne-eisen
Dankzij de eenhandbediening van de JumboFlex Hygienic kunnen diverse goederen snel en ergonomisch worden getild en verplaatst in cleanrooms voor de farmaceutische productie, hygiënische ruimtes in de voedselverwerking of andere industriesegmenten met de strengste eisen op het gebied van reinheid.
Intuïtieve bediening met één hand voor de handling van compacte werkstukken zoals vaten, zakken, kratten of diepvriesgoederen
Eenvoudige en snelle reiniging dankzij demontage zonder gereedschap, een gemakkelijk te reinigen bescherslang en een hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen
Geringe poeder- en kiemafzettingen dankzij zeer gepolijste oppervlakken en een ontwerp met weinig kieren en weinig spleten
Geen wijziging van de verwerkte goederen door het gebruik van niet-reactieve, niet-brokkelende en niet-absorberende materialen
Met optioneel HEPA filter: Voorkomt afzetting binnenin de hefslang en milieuvervuiling
Materiaalhandling voor farmaceutische productie: PalPharma
Veilige en efficiënte handling van zakken, containers en vaten - ontworpen om te voldoen aan de specifieke voorschriften van farmaceutische processen.

Ontwerp

- Vacuümopwekking (1) door middel van een vacuümpomp met een draagvermogen tot 50 kg
- Flexibele vacuüm toevoerslang (2)
- Tilhulp (3) met afveegbare beschermslang en optioneel geïntegreerd filterelement
- Bedienbeugel (4) met eenhandgreep voor het tillen, laten zakken en lossen van de last
- Individueel op elkaar afgestemde zuignappen (5) voor verschillende werkstukken
Industriesegmenten
- •Chemie
- •Farmacie
- •Voedingsmiddelen
Producten
- Ergonomisch gezondhiedsvriendelijk en gezondheidsbeschermend transport van verschillende lasten op de werkplek
- Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
- De perfecte aanvulling op de vacuümslangheffer Jumbo Hygienic
- Flexibele integratie door montage aan kolom of plafond