Schmalz

Roestvast stalen kolomzwenkkranen hygiënisch

De kraanoplossing voor cleanrooms en hygiënische ruimtes

Of het nu gaat om cleanrooms in de farmaceutische productie, hygiënische ruimtes in de voedselverwerking of in andere industriesegmenten waar een hoog niveau van reinheid vereist is, de hygiënische kranen in combinatie met de hygiënische vacuümslangheffers garanderen een ergonomische handling en een efficiënt rendement van het materiaal.

Productaanvraag

Optimale aanpassing aan de nominale belastbaarheid van het slanghefsysteem

Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging

Duurzaam dankzij slijtvaste componenten van hoge kwaliteit

Geringe poeder- en kiemafzettingen dankzij zeer gepolijste oppervlakken en een ontwerp met weinig kieren en weinig spleten

Groot werkbereik dankzij brede zwenkhoek tot 220°

Materiaalhandling voor farmaceutische productie: PalPharma

Veilige en efficiënte handling van zakken, containers en vaten - ontworpen om te voldoen aan de specifieke voorschriften van farmaceutische processen.

Meer informatie over PalPharma oplossingen
Ontwerp
  • Kraankolom (1) voor individuele aanpassing van de roestvrijstalen kolomzwenkkranen
  • Soepele giek van roestvast staal (2) met modulaire constructie met een lengte tot 4.000 mm
  • Deblokkeringselement (3) via gecoördineerd slepend kabelsysteem of intern
  • Uitgebreide accessoires om de individuele kraanoplossing compleet te maken

Producten

Vacuüm slangheffer JumboSprint Hygienic
Vacuüm slangheffer JumboSprint Hygienic
  • Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
  • Versie voor cleanroom en farmaceutische applicaties met een geïntegreerd HEPA filter en een gereedschapsloze verwijderbare bedieningseenheid die machinewasbaar is.
  • Versie voor natte en hygiënische ruimtes zonder geïntegreerd HEPA-filter, ontworpen voor eenvoudige externe reiniging met een hogedrukreiniger
  • Hygiënische materiaalcombinatie van gepolijst roestvast staal met een hoogwaardige oppervlakteafwerking en kunststof die voldoet aan de FDA-richtlijnen
Vacuüm slangheffers JumboFlex Hygienic
Vacuüm slangheffers JumboFlex Hygienic
  • Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
  • Versie voor cleanroom en farmaceutische applicaties met een geïntegreerd HEPA filter en een gereedschapsloze verwijderbare bedieningseenheid die machinewasbaar is.
  • Versie voor natte en hygiënische ruimtes zonder geïntegreerd HEPA-filter, ontworpen voor eenvoudige externe reiniging met een hogedrukreiniger
  • Hygiënische materiaalcombinatie van gepolijst roestvast staal met een hoogwaardige oppervlakteafwerking en kunststof die voldoet aan de FDA-richtlijnen
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.