Vacuümslangheffers JumboFlex
Eenhandbediening met innovatieve tweeknopsbediening voor werkstukken tot 50 kg
Met de JumboFlex vacuüm slangheffer kunt u lichtere goederen tot 50 kg ergonomisch en met een hoge taktfrequentie verplaatsen. De handgreep ligt comfortabel in de hand, waardoor je lang en zonder vermoeidheid kunt werken. Met de intuïtieve tweeknops sturing kun je de lading dynamisch en gecontroleerd tillen, laten zakken en lossen en ladingen op elke hoogte ophangen. De uitgebreide functies maken van de JumboFlex een veelzijdige allrounder. De vacuümgrijper kan standaard snel worden verwisseld met behulp van een snelwisselsysteem. Met de optionele kantelfunctie draaien lateraal aangezogen werkstukken automatisch weer horizontaal en kunnen in deze positie eindeloos gedraaid worden.
Innovatieve eenhandbediening voor snelle, veilige bewegingen. Nu nieuw met meer opties voor nog meer applicaties
De unieke, intuïtieve sturing met twee knoppen verkort de training en verhoogt het gebruiksgemak. Het slanghefsysteem behoudt zijn werkhoogte wanneer het wordt losgelaten en maakt zo de combinatie van processen mogelijk
Nu twee keer zo snel grijpers vervangen voor naadloze processen met wisselende werkstukken. Dankzij het nieuwe wisselmechanisme kunnen de grijpers moeiteloos en in één beweging worden vervangen
De nieuwe bedienbeugel, aangepast aan elke bouwvorm van de hand, biedt maximale ergonomie en verzekert een aangenaam gevoel bij de handling van werkstukken
Consistente werkprestaties dankzij vermoeidheidsarm, rugvriendelijk tillen
Minder is meer
Tot wel 90 % minder energieverbruik, minder geluid, lagere kosten – dit alles is mogelijk met onze nieuwe vacuüm slangheffer JumboFlex Eco. De JumboFlex Eco is niet zomaar een update – het is een geheel nieuwe variant die de norm opnieuw definieert. Dankzij een innovatief, uniek sturingssysteem voor de vacuümpomp draait deze alleen wanneer dat daadwerkelijk nodig is.
Lees nu meer en ontdek nieuwe manieren om uw applicatie naar een hoger niveau te tillen.

Modulair systeem
(1) Tilhulp met bescherslang
(2) Afstandsbediening SRC voor vacuümgenerator (optioneel)
(3) Bediening met twee knoppen voor het tillen, laten zakken en lossen van de lading (optioneel ook leverbaar als bediening met één knop)
(4) Ergonomisch ontworpen handgreep met zacht aanvoelende elementen
(5) 90° kantelen (handmatig) voor lateraal zuigen van de last (optioneel)
(6) Snelwisseladapter voor snel en gereedschaploos vervangen van de grijpers
(7) Eindeloos draaien met 90° stapvergrendeling
(8) Vacuümgrijper aangepast aan het werkstuk
Modulaire elementen

Standaard snelwisseladapter
Variatie is de sleutel: Schmalz biedt voor bijna elke applicatie de juiste vacuümgrijper. Met de snelwisseladapter kan de grijper indien nodig in slechts enkele eenvoudige stappen worden vervangen.

Ronde zuignap
Voor compacte voorwerpen zoals kartonnen dozen, vaten, emmers, bussen of behuizing.

zuigers voor zakken
Voor handling van luchtdichte of poreuze zakken van papier, kunststof en stof.

Dubbele vacuümgrijper
Voor geniet, gelijmd, omsnoerd of open karton en kleinere (houten) platen.

Viervoudige vacuümgrijper
Voor grotere kartonnen dozen, houten platen en andere vlakke werkstukken.

Meervoudige grijper
Universeel grijpen van verschillende grootte en kwaliteit van dozen met een minimale dekking van 75%.

Krattengrijper
Voor transport- en opslagkratten van alle in de handel verkrijgbare vervaardiging (VDA-norm 4500).

Ophanghaak
Voor het mechanisch ophangen van emmers, bussen en andere werkstukken met ophangoptie.
Bestelinformatie
Bestelinformatie
Ontwerpgegevens
| Type | Max. hoogte Z [mm] | Hoogte H* met vacuümpomp [mm] | Hoogte H* met vacuüm ejektor [mm] | Hefslang Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Zuignap niet inbegrepen (totale hoogte = H + hoogte zuiger)
Technische gegevens
De vacuüm slangheffer JumboFlex kan als modulair systeem individueel worden geconfigureerd. De technische gegevens variëren afhankelijk van de configuratie en zijn vooral afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper.
De volgende technische gegevens zijn waarden bij benadering.
| Type | Max. draagvermogen [kg] | Werkstukformaat* Minimaal [mm] | Werkstukformaat* Maximaal [mm] | Max. tillen snelheid [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 35 | 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 50 | 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
*Afhankelijk van de geselecteerde vacuümgrijper
Voorbeeld configuraties

JumboFlex Eco
Dankzij een innovatief, uniek stuur systeem voor de vacuümpomp draait deze alleen wanneer dat daadwerkelijk nodig is. Dit zorgt voor een vermindering van de elektriciteitskosten, de CO2-uitstoot en het geluidsniveau met wel 90 procent. Leverbaar voor ladingen tot 35 kg.

JumboFlex Safety+
Bijzonder veilig dankzij tweehandenbediening voor lossen. Instelbaar, verminderde daalsnelheid, bijv. voor gevoelige componenten of voor applicaties met een handicap.

JumboFlex Snelontgrendeling
Maakt het mogelijk om ladingen tijdens het proces van tillen bewust los te laten door middel van een extra ontgrendelhendel. Wordt bijvoorbeeld gebruikt bij bagae afhandeling op luchthavens.

JumboFlex met persluchttoevoer
Pneumatische grijpers kunnen worden voorzien van perslucht via de persluchtaansluiting op de bedienbeugel.

JumboFlex Battery
Grijper en slanghef als complete unit voor de handling van startaccu's in de industriesegmenten. Verschillende dekselgeometrieën, groottes en lasten tot 27 kg kunnen worden gehanteerd met het complete systeem.
Succesverhaal








Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Heb je de live introductie gemist? De opname staat voor je klaar!
Ervaar live de introductie van de vacuümslangheffer JumboFlex en ontdek de vele applicaties en highlights. Ontdek samen met ons de nieuwste innovaties in oplossingen voor handmatige handling tijdens onze live introductie. Als speciaal extraatje wacht er aan het einde van de live introductie een verrassing op je!












.jpg)



.jpg)