Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex
Ağırlığı 50 kg'a kadar olan iş parçaları için yenilikçi iki düğmeli kumanda ile tek elle kullanım
JumboFlex vakumlu kaldırıcı, 50 kg ağırlığa kadar olan daha hafif ürünleri ergonomik bir şekilde ve yüksek frekansta taşımanıza olanak tanır. Kontrol kolu, ele rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır ve uzun süre yorulmadan çalışmayı sağlar. Sezgisel iki düğmeli kumanda sayesinde yükleri dinamik ve kontrollü bir şekilde kaldırabilir, indirebilir, serbest bırakabilir ve istediğiniz yükseklikte askıya alabilirsiniz. Kapsamlı özellikleri, JumboFlex'i çok yönlü bir araç haline getirir. Vakumlu tutucu, standart olarak hızlı değiştirme sistemiyle kolayca değiştirilebilir. Opsiyonel döndürme fonksiyonu ise yanal olarak vakumlanan iş parçalarını otomatik olarak yatay konuma döndürür ve bu konumda sınırsız döndürme imkanı sunar.
Hızlı ve güvenli hareketler için yenilikçi tek elle kullanım. Artık daha fazla uygulama için daha fazla seçenekle sunuluyor
Benzersiz, sezgisel iki düğmeli kontrol, eğitim süresini kısaltır ve kullanım kolaylığını artırır. Vakumlu kaldırıcı serbest bırakıldığında çalışma yüksekliğini korur ve böylece işlem kombinasyonunu mümkün kılar
Değişen iş parçalarıyla sorunsuz süreçler için şimdi iki kat daha hızlı tutucu değişimi. Yeni değiştirme mekanizması sayesinde tutucular çaba harcamadan ve tek bir hareketle değiştirilebilir
Her el şekline uyarlanabilen yeni operatör kolu, maksimum ergonomi sunar ve iş parçalarını tutarken hoş bir his sağlar
Düşük yorgunluklu, sırt dostu kaldırma sayesinde tutarlı iş performansı
Az, daha çoktur
%90’a varan enerji tasarrufu, daha az gürültü, daha düşük maliyet – tüm bunlar yeni vakumlu hortumlu kaldırıcımız JumboFlex Eco ile mümkün. JumboFlex Eco sadece bir güncelleme değil; standartları yeniden tanımlayan yepyeni bir ürün varyantıdır. Vakum pompası için geliştirilen yenilikçi ve benzersiz kontrol sistemi sayesinde, pompa yalnızca gerçekten gerektiğinde çalışır.
Hemen daha fazla bilgi edinin ve uygulamanızı bir üst seviyeye taşıyacak yeni yöntemleri keşfedin.

Modüler sistem
(1) Koruyucu kılıflı kaldırma ünitesi
(2) Vakum jeneratörü için radyo uzaktan kumanda SRC (isteğe bağlı)
(3) Yükün kaldırılması, indirilmesi ve serbest bırakılması için iki düğmeli kumanda (isteğe bağlı olarak tek düğmeli kumanda olarak da mevcuttur)
(4) Yumuşak dokunuşlu elemanlara sahip ergonomik tasarımlı kontrol kolu
(5) Yükün yanal emilmesi için 90° dönme mekanizması (manuel) (opsiyonel)
(6) Hızlı, aletsiz tutucu değişimi için hızlı değiştirme adaptörü
(7) 90° kademeli kilitleme ile sonsuz dönüş
(8) İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucu
Modüler elemanlar

Standart Hızlı Değiştirme Adaptörü

Yuvarlak Vakum Tutucu
Karton kutular, variller, kovalar, bidonlar veya muhafazalar gibi kompakt eşyalar için.

çuvallar için vantuzlar
Hava geçirmeyen veya gözenekli kağıt, plastik ve kumaş torbaların taşınması için.

Çift Vakumlu Tutucu
Zımbalanmış, yapıştırılmış, çemberlenmiş veya açık karton kutular ve daha küçük ahşap levhalar için.

Dörtlü Vakum Tutucu
Büyük karton kutular, ahşap levhalar ve diğer düz iş parçaları için.

Çoklu Tutucu
Çeşitli kutu boyutlarını ve kutu kalitelerini minimum %75 oranında kapsayacak şekilde üniversal kavrama.

Kutu Tutucu
Piyasada bulunan tüm üreticilerin taşıma ve depolama kasaları için (VDA standardı 4500).

Askı Kancası
Kovaların, bidonların ve diğer iş parçalarının asma seçeneği ile mekanik olarak asılması için.
Tasarım Verileri
| Tip | Maks. kaldırma yüksekliği Z [mm] | Yükseklik H* vakum pompası ile [mm] | Vakum ejektörlü Yükseklik H* [mm] | Kaldırma hortumu Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Vantuz dahil değildir (toplam yükseklik = H + vantuz yüksekliği)
Teknik veri
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, modüler bir sistem olarak ayrı ayrı yapılandırılabilir. Teknik veriler konfigürasyona bağlı olarak değişir ve özellikle seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır.
Aşağıdaki teknik veriler yaklaşık değerlerdir.
| Tip | Maks. yük kapasitesi [kg] | İş parçası boyutu* Minimum [mm] | İş parçası formatı* Maksimum [mm] | Maks. kaldırma hızı [m/dak] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 35 | 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 50 | 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak
Örnek konfigürasyonlar

JumboFlex Eco
Vakum pompası için geliştirilen yenilikçi ve benzersiz kontrol sistemi sayesinde, pompa yalnızca gerçekten gerekli olduğunda çalışır. Bu sayede elektrik maliyetleri, CO2 emisyonları ve ses seviyeleri yüzde 90’a varan oranda azalır. 35 kg’a kadar yükler için mevcut.

JumboFlex Safety+
Serbest bırakma için iki elle kullanım sayesinde özellikle güvenli. Ayarlanabilir, azaltılmış indirme hızı, örneğin hassas bileşenler veya engelli uygulamalar için.

JumboFlex Hızlı Çıkarma
Kaldırma işlemi sırasında ek bir serbest bırakma kolu vasıtasıyla yüklerin kasıtlı olarak serbest bırakılmasını sağlar. Örneğin havaalanlarında bagaj taşımada kullanılır.

Basınçlı hava beslemeli JumboFlex
Pnömatik tutucular, operatör kolundaki basınçlı hava bağlantısı aracılığıyla basınçlı hava ile beslenebilir.

JumboFlex Battery
Otomotiv endüstrisinde marş akülerinin taşınması için komple bir ünite olarak tutucu ve vakumlu kaldırıcı. Komple sistem ile farklı kapak geometrileri, boyutları ve 27 kg'a kadar yükler taşınabilir.
Başarı Hikayeleri








Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.Canlı tanıtımı kaçırdınız mı? Kayıt sizi bekliyor!
Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex'in canlı tanıtımını deneyimleyin ve geniş uygulama yelpazesini ve öne çıkan özelliklerini kendiniz görün. Canlı tanıtımımızda manuel taşıma çözümlerindeki en son yenilikleri bizimle birlikte keşfedin. Özel bir ekstra olarak, canlı tanıtımın sonunda sizi bir sürpriz bekliyor!












.jpg)



.jpg)