Manuel kullanım • Lojistik • Vakumla Kaldırma Sistemleri JumboFlex
Yeni Schmalz KLT-Gripper hakkında teaser
Schmalz'ın JumboFlex KLT tutucusu, küçük yük taşıyıcıların kullanıldığı intralojistik süreçleri optimize eder. Hem Schmalz'ın vakumlu kaldırıcısı JumboFlex'e hem de balansör ve ceraskal ile çalışabilmektedir. Diğer üreticilerin kaldırma yardımcıları için de modifiye edilebilir. Tutucu patentli bir merkezleme yardımcısına sahiptir ve R/RL-KLT ve C-KLT kasa çeşitlerine uyar. Tutucunun iki çeşidi mevcuttur: 400 x 300 ve 600 x 400 mm ölçülere uygundur
Ürün sorgulama
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.Videoyu şimdi izleyin
JumboFlex Mobile - Taşınabilir vakumlu kaldırıcı çözümü - 0271
Videoyu şimdi izleyin
Manuel hammadde çuvalı taşımada devrim: yeni PSSG sahnede! - 0252
Videoyu şimdi izleyin
Intralojistikte Vakumlu Tüp Kaldırıcı JumboFlex Toplayıcı - 0245
Videoyu şimdi izleyin
Schmalz Vinç Portalı KBG - Tanıtım - 0215
Videoyu şimdi izleyin
Manuel istifli taşıma için VacuMaster Paletleyici VDP - 0212
Videoyu şimdi izleyin
JumboFlex Picker 50 kg'a kadar olan paketlerin mobil olarak toplanması için - 0209
Videoyu şimdi izleyin
Tentelerin taşınması için tavan vinci sistemi üzerinde Jumbo Low-Stack - 0208
Videoyu şimdi izleyin
JumboErgo, tente paketlerinin taşınması için kolona monte pergel vinç üzerinde - 0207