Handmatige bediening • Logistiek • Vacuüm slangheffers JumboFlex
Teaser van de nieuwe Schmalz KLT-grijper
De JumboFlex KLT-grijper van Schmalz optimaliseert intralogistieke processen waarbij kleine ladingdragers worden gebruikt. Hij past zowel op de vacuümslangheffer JumboFlex van Schmalz als op kabelbalancers en kettingtakels. Hij kan ook worden aangepast voor hefmiddelen van andere fabrikanten. De grijper heeft een gepatenteerde centreerhulp en past op de kratvarianten R/RL-KLT en C-KLT. De grijper is verkrijgbaar in twee varianten: 400 x 300 en 600 x 400 millimeter.
Productaanvraag
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Bekijk video nu
JumboFlex Mobile - De verplaatsbare slanghef oplossing - 0271
Bekijk video nu
De revolutie in de handmatige handling van zakken: de nieuwe PSSG in de schijnwerpers! - 0252
Bekijk video nu
Vacuüm slangheffer JumboFlex Picker in Intralogistiek - 0245
Bekijk video nu
Schmalz Kraanportaal KBG - Teaser - 0215
Bekijk video nu
VacuMaster Palletizer VDP voor handmatige lagenhandling - 0212
Bekijk video nu
JumboFlex Picker voor mobiel orderpicken van pakketten tot 50 kg - 0209
Bekijk video nu
Jumbo Low-Stack aan kraansysteem voor de handling van luifels - 0208
Bekijk video nu
JumboErgo aan kolomzwenkkraan voor de handling van luifels - 0207